联系方式
意见反馈

金属板材存储器高度定位

使用转运车将金属板垛或者使用真空抽吸装置将剩余板连同料箱一起存放到缓冲货架上。拉线编码器 BTF13 向控制系统报告物料升降机的绝对高度位置。感应式接近传感器 IM18 监控物料升降机的上下终点位置。

  • 以下产品系列可以使用
    产品系列 IME
    适用于工业环境的高性价比标准件
    • 构型:M8 至 M30
    • 更长的触发感应距离:1.5 mm 至 38 mm
    • 电气规格:DC 3/4 导体,DC 2 导体
    • 外壳防护等级:IP 67
    • 温度范围:-25 °C 至 +75 °C
    • 镀镍黄铜外壳,塑料材质感应面
    产品系列 IM AC
    适用于工业领域的高性价比标准件
    • 构型:M12 至 M30
    • 简单的触发感应距离:2 至 15 mm
    • 电气设计:AC 2 导体,AC/DC 2 导体
    • 外壳防护等级:IP67
    • 温度范围:-25 °C 至 75 °C
    • 镀镍黄铜外壳,塑料材质感应面
    产品系列 HighLine
    坚固的重型拉线编码器,量程可达 50 m
    • 测量长度:2 m ... 50 m
    • 模块化测量系统,配备多种接口和测量长度
    • 系统异常坚固(集成防尘刷)
    • 高质量绕线装置和拉线盒
    • 外壳防护等级高
    • 抗冲击和抗振动性能高
    • 分辨率高
    • 可利用外部附件扩展性能
向上