联系方式
意见反馈

轻松检测叉车托叉的末端位置与相应中间位置

在识别例如用于达到不同承载位置或行驶位置的相应托叉高度时,IME 系列的感应式接近传感器逐级发出信号。其中,作为经过百万次考验的非接触式开关元件,感应式接近传感器拥有极长的使用寿命。

  • 以下产品系列可以使用
    产品系列 IME
    适用于工业环境的高性价比标准件
    • 构型:M8 至 M30
    • 更长的触发感应距离:1.5 mm 至 38 mm
    • 电气规格:DC 3/4 导体,DC 2 导体
    • 外壳防护等级:IP 67
    • 温度范围:-25 °C 至 +75 °C
    • 镀镍黄铜外壳,塑料材质感应面
向上