联系方式
意见反馈

零件存在性和托盘终端位置检查

在分离带末端设有一托盘作为到搬运机器人的中转站。所述中转站的嵌入和取出抓手在收到触发信号后才能从托盘中获取零件。即使在狭窄空间里,光纤传感器 WLL180 也能够监测零件在托盘上的就位情况。磁性气缸传感器 MZ2Q 在托盘中监控气动式短行程气缸,所述气缸将要取走的零件从托盘上抬起.该传感器具备两个开关点。因此,用一台传感器便足以监控气缸的两个终端位置。

  • 以下产品系列可以使用
    产品系列 WLL180T
    扫描范围和性能的全球领导者
    • 可选的响应时间高达 16 μs
    • 触发感应距离达 20 m(直射系统);达 1400 mm(漫反射系统)
    • 抗干扰通讯
    • 2 x 4 位数显
    • 可调节迟滞现象
    • 可旋转显示屏
    • 高分辨率的信号处理
    • 可编程的定时器
    产品系列 MZ2Q-C
    磁性气缸传感器带有两个可单独设置的开关点
    • 适用于带有 C 型槽的所有通用气缸、直线导轨和夹具,并可通过转接头应用于圆形气缸、拉杆式气缸和型材气缸
    • 从上面安装传感器到槽内,安装简单快捷
    • 通过示教键简单地设置两个开关点
    • 用于显示两个开关点的 LED
    • 检测范围高达 50 mm 行程
    产品系列 MZ2Q-T
    磁性气缸传感器带有两个可单独设置的开关点
    • 适用于带有 T 型槽的所有通用气缸、直线导轨和夹具,并可通过转接头应用在圆形气缸、拉杆气缸、型材气缸和带有燕尾槽的气缸中
    • 从上面安装传感器到槽内,安装简单快捷
    • 通过示教键简单地设置两个开关点
    • 用于显示两个开关点的 LED
    • 检测范围高达 50 mm 行程
向上