联系方式
意见反馈

精确检测印刷标记

缠绕机使用成卷包装材料,例如薄膜。为在正确位置切分此类包装材料,需要以印刷标记在薄膜上标出切割位置。为保障最佳传感器功能并避免改换薄膜时出现废品,在改换时进行快速精确的传感器校准至关重要。Smart Sensor KTS Prime 可在改换期间持续检查传感器是否正确对准薄膜上的印刷标记,并通过集成式显示屏并另外经由 IO-Link 以机器上加装的面板显示当前对准质量。从而亦可在运行中持续监控传感器是否得到正确校准。

  • 以下产品系列可以使用
    产品系列 KTX Prime
    在久经检验的外壳中采用 TwinEye-Technologie 实现对比度识别,以达最佳传感器效率
    • TwinEye-Technologie 扩大景深和扫描距离公差
    • 50 kHz 的开关频率,5 μs 的抖动
    • 通过高动态范围对光亮材料实现可靠的对比度识别
    • 7 段显示
    • 色彩模式
    • 安装反馈
    • IO-Link 和自动化功能
    • 不同的传感器参数实现灵活的传感器设置
    产品系列 KTS Prime
    创新的 TwinEye-Technologie 提升对比度识别
    • TwinEye-Technologie 扩大景深和扫描距离公差
    • 50 kHz 的开关频率,5 μs 的抖动
    • 通过高动态范围对光亮材料实现可靠的对比度识别
    • 7 段显示
    • 色彩模式
    • 安装反馈
    • IO-Link 和自动化功能
    • 不同的传感器参数实现灵活的传感器设置
    产品系列 KTM Prime
    小巧,简单,快速,牢固
    • 精巧和专利化的外壳,也有不锈钢材质
    • 高的灰度分辨率
    • 可靠的对比识别在光亮的材料通过很高的运动范围
    • 永久接通和动态的示教功能在一个变型内
    • 开关频率:15 kHz
    • KTM Prime 带有 IO-Link 功能
向上