联系方式
意见反馈

适用于检测透明物体的灵活传感器设置

在饮料工业中,制造瓶子时将生产出极为多样的产品变型。其输送过程的循环速率较高。为了实现快速流畅的运输,需要可靠地识别瓶子。它们的形状和表面情况尤为多变。饮料瓶的较高运输速度和光学特性需要精确检测。诸如光电传感器 W12G 的 Smart Sensor 可提供预定义的检测轮廓,以针对各种瓶子形状与表面情况为传感器快速实现最佳设定。

  • 以下产品系列可以使用
    产品系列 W12-3
    通用产品平台,满足苛刻的应用要求
    • 得益于优越的 OES 技术,光学性能同类最佳
    • 反射式光电传感器具有自动对准功能
    • 背景抑制功能和前景抑制功能,在漫反射式光电传感器中带有第二个 LED 发射器
    • 非常醒目,精准的 PinPoint 光点和大功率红外发射器
    • 坚固的传感器外壳,可选特富龙涂层
    • 安装可能性:通过通孔,沉孔以及槽和燕尾
    • 通过 IO-Link 实现灵活的传感器设置,监测,扩展诊断功能和可视化
向上