联系方式
意见反馈

基于激光原理的多面识别

该自动识别解决方案配备有高性能激光扫描 仪、集成控制器和触发用阵列矩阵传感器, 能够全方位读取几乎所有标准型分拣机上的 条码。基于现成产品,此可扩展解决方案可 完全进行定制。几乎在所有配置中都可以结 合自动对焦激光扫描仪,最多从五个侧面进 行读取。智能条码识别技术提高了品质较低 标签的读取率。

  • 以下产品系列可以使用
    产品系列 CLV69x
    最高等级的灵活性和强大性能
    • 扩展的条码重建技术 SMART+
    • 带集成参数存储器的新型连接技术
    • 集成了 CAN、以太网和 D-Sub(取决于使用的克隆插头)
    • 借助实时的自动聚焦功能,实现最大景深
    • 统一且操作方便的 GUI“SOPAS ET”
    • 集成的追踪功能,无需使用额外的系统控制器
    • 灵活的分类和筛选功能
    • 集成的、带操作面板的 LED 条形图
向上