联系方式
意见反馈

基于图像原理的多面识别

可调的追踪系统 ICR89x System 实现了分拣系统上对条码的全方位读取。这款相机解析度高,能覆盖多达 5 个面。系统支持 1D、2D 和 邮编并能对光学符号(OCR)及视频编码(VC)进行图像采集。即便编码部分受损或标签质量差也能保证提供出色的读取率。SICK 的包裹分析软件能提供用于趋势计算的有价值的数据信息以及用于进行追溯及调查的高清图像及视频。

  • 以下产品系列可以使用
    产品系列 ICR89x System
    更快。更可靠。更明亮。
    • 用于最大条形码和 OCR 读取率的 Dual-line CMOS 传感器
    • 在输送速度达到 3.8 m/s 时,高分辨率图像 (200 dpi) 的最大扫描率至 30 kHz
    • 读取范围宽度的大读取范围可达 1200 mm
    • 该系统支持所有常见的一维/二维条码,邮编
    • 用于 OCR 的 5 个图像输出通道、视频编码、存档和诊断
    • 所有组件的参数克隆
    • 智能可调节的停机模式
    • 工业设计、无需外部电脑
    产品系列 Package Analytics
    物流监控及诊断:加速决定过程
    • 强大的组合和可视化 SICK 传感器数据
    • 可通过各种形式访问现代交互式用户界面
    • 数据分析包基于时间、读取率以及条形码类型
    • 安装和参数设置十分简便
    • 可提供限时评估授权
    产品系列 ICR88x System
    更紧凑。更可靠。更明亮。
    • 高端照相系统,已针对短距离读取进行优化
    • 用于最大读取率的 Dual-line CMOS 传感器
    • 用于高分辨率图像 (> 200 dpi)、可达 19 kHz 的最大读取率
    • 所有编码器集成在相机中
    • 最高可靠性,无需外部电脑
    • 该系统支持所有常见的一维条码/二维条码
    • 所有组件的参数克隆
    • 可以集成其他可追溯性的解决方案
向上