联系方式
意见反馈

对互相分离的不规则物体进行体积测量

SICK 提供体积测量解决方案,以便自动确 定散装货物皮带货运费。这些系统使 CEP 运营商能够大幅提高"不可传送”货物的吞 吐量。VMS530-IDS(不规则体积测量系 统)能够确定形状不规则的非接触货物的 体积。借助 VMS530-NSDS(非单一体积 测量系统),可有效测量立体形货物非单 一流。

  • 以下产品系列可以使用
    产品系列 VMS420/520
    用于几乎所有物体形状的快速系统
    • 测量任何形状物体的长度、宽度和高度
    • 计算极小包裹的长方六面体(盒体积)
    • 计算实际体积
    • 经优化的应用软件
    • 所有测量功能均集成在测量头中,无需额外的分析单元
向上