联系方式
意见反馈

对不规则物体的手动测量、称重及扫描

此体积测量称重扫描系统可读取条形码并确 定单个步骤中货物的重量和体积。DWS520 是一套含综合滚筒式输送机的完整解决方 案,专为测量立体和形状不规则的货物而设 计,特别适用于手动设施中手动操作较小 吞吐量或对不合格品进行后期处理(最多 每小时 500 件货物)。系统在数分钟内即 可完成调试,且可用作移动站。采用静 态 DWS510,单头解决方案适用于立体形 货物。由于这两个系统均经过认证,因此, 可用于开具发票(符合贸易要求)。

  • 以下产品系列可以使用
    产品系列 DWS Static
    手动体积测量、称重和识别
    • 一个工作步骤就能确定条形码、体积和重量
    • 带集成滚筒输送机的全套解决方案
    • 可以在几分钟内完成调试
    • 可校准(根据 OIML、MID 和 NAWI)
    • 用于不规则形状和超大型物体的专门版本
向上