联系方式
意见反馈

动态托盘式分拣机上的体积测量

过去,由于翻板的几何结构,只能在平坦的 进货皮带上进行翻板式分拣机处的体积测 量。SICK 提供的创新型体积测量系统可在 翻板上直接测量货物体积,无需考虑其 形状。由于不必在各个平坦的进货皮带上安 装此类系统,因此,直接在翻板式分拣机上 测量体积可大幅度降低成本。双头系统提高 了立体形和形状不规则货物混合流的性能。 该系统拥有高测量速率和绝佳的精度。 该系统已经过认证,可用于开具发票(符合 贸易要求)。基于现成产品,此可扩展解决 方案可完全进行定制。

  • 以下产品系列可以使用
    产品系列 VMS420/520
    用于几乎所有物体形状的快速系统
    • 测量任何形状物体的长度、宽度和高度
    • 计算极小包裹的长方六面体(盒体积)
    • 计算实际体积
    • 经优化的应用软件
    • 所有测量功能均集成在测量头中,无需额外的分析单元
向上