联系方式
意见反馈

动态交叉带分拣机上的体积测量

交叉带式分拣机的几何结构允许直接在分 拣机上进行体积测量。有效双头系统提高了 立体形和形状不规则货物混合流的性能。 该系统拥有高测量速率和绝佳的精度。该系 统已经过认证,可用于开具发票(符合贸易 要求)。基于现成产品,此可扩展解决方案 可完全进行定制。例如,可能将解决方案扩 展成多功能体积和扫描系统。

  • 以下产品系列可以使用
    产品系列 VMS420/520
    用于几乎所有物体形状的快速系统
    • 测量任何形状物体的长度、宽度和高度
    • 计算极小包裹的长方六面体(盒体积)
    • 计算实际体积
    • 经优化的应用软件
    • 所有测量功能均集成在测量头中,无需额外的分析单元
向上