联系方式
意见反馈

全方位读取条形码

SICK 的混合动力系统可以灵活地满足您的需求,并为您提供最佳的性价比。通过在 Gegenkew 中使用摄像头和激光扫描仪,例如可以避免薄膜或塑料袋造成的全反射现象。此外,如果条形码主要粘贴在货物顶部,则可以通过摄像机在顶部读取,而在侧面则用便宜的激光扫描仪覆盖。用于读取底部的摄像机可以加装到一个五面自动检测系统中,例如加装在分拣机的入口,以便可以从全部六个面读取代码。系统能够为一维码、二维码、光学字符识别 (OCR) 和视频编码 (VC) 的图像捕获提供出色的读取率和高图像质量。

  • 以下产品系列可以使用
    产品系列 ICR89x System
    更快。更可靠。更明亮。
    • 用于最大条形码和 OCR 读取率的 Dual-line CMOS 传感器
    • 在输送速度达到 3.8 m/s 时,高分辨率图像 (200 dpi) 的最大扫描率至 30 kHz
    • 读取范围宽度的大读取范围可达 1200 mm
    • 该系统支持所有常见的一维/二维条码,邮编
    • 用于 OCR 的 5 个图像输出通道、视频编码、存档和诊断
    • 所有组件的参数克隆
    • 智能可调节的停机模式
    • 工业设计、无需外部电脑
    产品系列 ICR88x System
    更紧凑。更可靠。更明亮。
    • 高端照相系统,已针对短距离读取进行优化
    • 用于最大读取率的 Dual-line CMOS 传感器
    • 用于高分辨率图像 (> 200 dpi)、可达 19 kHz 的最大读取率
    • 所有编码器集成在相机中
    • 最高可靠性,无需外部电脑
    • 该系统支持所有常见的一维条码/二维条码
    • 所有组件的参数克隆
    • 可以集成其他可追溯性的解决方案
向上