栅栏的垂直保护

2D LiDAR 传感器可在不受天气影响的情况下,以较高的检测速度检测各个栅栏上入侵和藏身的人员。传感器生成一个垂直域。如有人进入这一区域,传感器会触发报警器。

  • 以下产品系列可以使用
    快速测量——时间创纪录!
    • 集成了高速评估的高效率传感器
    • 运用多重回声技术的 HDDM+ 带来高耐气候性和可靠性
    • 一台传感器兼具现场评估功能和测量数据
    • 轻松设置参数,可根据变化的环境进行调整
    • 通过 web 服务器实现轻松简便的诊断
    紧凑且经济,即使在恶劣环境下
    • 高效、低成本的 2D LiDAR 传感器,其测量范围可达 50 m
    • 针对各种天气,通过多重回波技术和智能算法实现出色的性能
    • 防护等级 IP 67、坚实且紧凑的外壳,带集成加热装置且温度范围可达 –40 °C 至 +60 °C
    • 提供用于安全应用、带继电器输出端和 VdS 认证的变型
    • 通过以太网接口实时输出测量数据
    • 通过外部 CAN 模块可扩展数字输出数量
    即使在远距离时仍保证可靠和准确
    • 高性能、高效率的 2D LiDAR 传感器,其测量范围可达 80 m
    • 凭借多重回波技术,即使是在不利的环境条件下,也能确保出色的性能
    • 防护等级 IP 67 的紧凑型外壳、室外设备的集成加热装置
    • 低功率消耗
    • 快速信号处理
    • 多个输入端和输出端
    • 可同步多个传感器