保护物流中心建筑外墙

通常,2D LiDAR 传感器垂直监控建筑外墙。任意环境的轮廓作为参考。当这个轮廓偏差时或当有人进入监测区域时,传感器便会报警。它对环境影响非常不敏感。因此,误报警率很低。

  • 以下产品系列可以使用
    快速测量——时间创纪录!
    • 集成了高速评估的高效率传感器
    • 运用多重回声技术的 HDDM+ 带来高耐气候性和可靠性
    • 一台传感器兼具现场评估功能和测量数据
    • 轻松设置参数,可根据变化的环境进行调整
    • 通过 web 服务器实现轻松简便的诊断
    紧凑且经济,即使在恶劣环境下
    • 高效、低成本的 2D LiDAR 传感器,其测量范围可达 50 m
    • 针对各种天气,通过多重回波技术和智能算法实现出色的性能
    • 防护等级 IP 67、坚实且紧凑的外壳,带集成加热装置且温度范围可达 –40 °C 至 +60 °C
    • 提供用于安全应用、带继电器输出端和 VdS 认证的变型
    • 通过以太网接口实时输出测量数据
    • 通过外部 CAN 模块可扩展数字输出数量
    即使在远距离时仍保证可靠和准确
    • 高性能、高效率的 2D LiDAR 传感器,其测量范围可达 80 m
    • 凭借多重回波技术,即使是在不利的环境条件下,也能确保出色的性能
    • 防护等级 IP 67 的紧凑型外壳、室外设备的集成加热装置
    • 低功率消耗
    • 快速信号处理
    • 多个输入端和输出端
    • 可同步多个传感器
  • 以下产品可以使用
    2D LiDAR 传感器
    TiM
    • 集成应用: 包含灵活区域的评估区域, 测量数据输出
    • 测量原理: HDDM+
    • 工作区域: 0.05 m ... 25 m
    • 角度分辨率: 0.33°
    • 区域组数量: 16
    • 外壳防护等级: IP67
    • 开关量输出: 3 (PNP, 另外,1 x“Device Ready(设备就绪)”)
    • 连接类型: 1 x 接口“电源”、12 针 M12 插头, 1 x Micro-USB 插座,B 型, 1 x 接口“以太网”、4 针 M12 插座
    详细信息
    现在比较
    2D LiDAR 传感器
    TiM
    • 集成应用: 包含灵活区域的评估区域
    • 测量原理: HDDM+
    • 工作区域: 0.05 m ... 10 m
    • 角度分辨率: 0.33°
    • 区域组数量: 16
    • 外壳防护等级: IP67
    • 开关量输出: 3 (NPN, 另外,1 x“Device Ready(设备就绪)”)
    • 连接类型: 1 x 接口“以太网”、4 针 M12 插座, 1 x Micro-USB 插座,B 型, 1 x 接口“电源”、12 针 M12 插头
    详细信息
    现在比较
    2D LiDAR 传感器
    TiM
    • 集成应用: 包含灵活区域的评估区域
    • 测量原理: HDDM+
    • 工作区域: 0.05 m ... 10 m
    • 角度分辨率: 0.33°
    • 区域组数量: 16
    • 外壳防护等级: IP67
    • 开关量输出: 3 (PNP, 另外,1 x“Device Ready(设备就绪)”)
    • 连接类型: 1 x 接口“电源”、12 针 M12 插头, 1 x 接口“以太网”、4 针 M12 插座, 1 x Micro-USB 插座,B 型
    详细信息
    现在比较