首页
行业
建筑安全系统
外部区域的安全性
访问监控
使用无线射频技术实现对栏杆的非接触式监控
首页
行业
建筑安全系统
外部区域的安全性
访问监控
使用无线射频技术实现对栏杆的非接触式监控
使用无线射频技术实现对栏杆的非接触式监控
因为扫描范围大,无线射频传感器 RUF63x UHF 应答器能进行无接触式读取并控制对柜体的访问监控。无需直接出示证件或从机器上取卡。即使从远距离,扫描其应答器也能无接触地进行可靠读取。
以下产品系列可以使用
RFU63x
易于集成 – 智能包括
天线和数据处理系统集成在传感器中
读取范围高达 10 m
可集成至上级控制系统或直达云端
最多 4 根外置天线
通过 SOPAS ET 或内置的 web 服务器进行配置
支持 SICK AppSpace
符合 IP67 的坚固结构
选择
请稍等片刻 ...
您的垂询已被处理,可能需要几秒钟。
加载中 ...