安检门控制

在火车站、地铁站或机场,自动访问系统能够确保只有手持有效车票的人员才能进入闸门。多个圆柱形光电传感器用于检测人员。下游控制系统确保每次只能一名人员通过闸门。

  • 以下产品系列可以使用
    成本低廉的检测解决方案
    • 先进的 OES4 ASIC 技术确保理想的光学性能和环境光抗扰度
    • 外壳形状:圆柱形(带 M18 螺纹)、方形和混合式
    • 众多固定方式
    • 可编程的开关量输出
    • 无需防护等级为 II 的电源供应器
    在一个级联中实现灵活高效的检测系统
    • 可以采用更简单的方式完成最多 60 个传感器的布线
    • 串行同步避免了相互干扰
    • 自由布置各种传感器技术
    • 提供各种线缆长度的传感器
    • 在系统中分析传感器数据或者直接传输原始数据
    • 凭借诊断功能实现过程稳定性
    用于许多检测和测量任务 – 在相当紧凑的外壳中的光栅
    • 外壳尺寸:12 mm x 24 mm,检测高度:100 mm 至 2,400 mm
    • 纤薄和扁平的外壳型式
    • 交叉光束功能:最多 9 条光束
    • 通过自有的光栅专用集成电路缩短了响应时间
    • 检测、分级和测量功能以及智能任务
    • 详细的诊断信息
    • IO-Link COM3 接口
    远超标准 – 经济实惠的商用级产品
    • PinPoint-LED 和一级激光型号
    • 专用集成电路 是 SICK 在光电传感器和光栅领域数十年经验的结晶
    • 具有背景抑制功能的光电传感器、能量型光电传感器以及反射和对射式光电传感器
    • ABS 塑料外壳和 V4A 不锈钢外壳 1.4404 (316L)
    • 外壳防护等级 IP67 和 IP69K
  • 以下产品可以使用
    光电传感器
    GR18
    • 最大开关距离: 3 mm ... 300 mm
    • 工作原理: 漫反射光电传感器
    • 工作原理详细信息: 背景抑制功能
    • 开关量输出: PNP
    • 开关类型: 明/暗切换
    • 连接类型: 插头,M12,4 针
    • 光源: PinPoint-LED
    • 设置: 电位计
    详细信息
    现在比较
    光电传感器
    GR18
    • 最大开关距离: 3 mm ... 300 mm
    • 工作原理: 漫反射光电传感器
    • 工作原理详细信息: 背景抑制功能
    • 开关量输出: NPN
    • 开关类型: 明/暗切换
    • 连接类型: 插头,M12,4 针
    • 光源: PinPoint-LED
    • 设置: 电位计
    详细信息
    现在比较
    光电传感器
    GR18
    • 最大开关距离: 3 mm ... 300 mm
    • 工作原理: 漫反射光电传感器
    • 工作原理详细信息: 背景抑制功能
    • 开关量输出: PNP
    • 开关类型: 明/暗切换
    • 连接类型: 电缆 4针, 2 m
    • 光源: PinPoint-LED
    • 设置: 电位计
    详细信息
    现在比较
    光电传感器
    GR18
    • 最大开关距离: 3 mm ... 300 mm
    • 工作原理: 漫反射光电传感器
    • 工作原理详细信息: 背景抑制功能
    • 开关量输出: NPN
    • 开关类型: 明/暗切换
    • 连接类型: 电缆 4针, 2 m
    • 光源: PinPoint-LED
    • 设置: 电位计
    详细信息
    现在比较
    光电传感器
    GR18
    • 最大开关距离: 3 mm ... 300 mm
    • 工作原理: 漫反射光电传感器
    • 工作原理详细信息: 背景抑制功能
    • 开关量输出: NPN
    • 开关类型: 明/暗切换
    • 连接类型: 插头,M12,4 针
    • 光源: PinPoint-LED
    • 设置: 电位计
    详细信息
    现在比较
    光电传感器
    GR18
    • 最大开关距离: 3 mm ... 300 mm
    • 工作原理: 漫反射光电传感器
    • 工作原理详细信息: 背景抑制功能
    • 开关量输出: PNP
    • 开关类型: 明/暗切换
    • 连接类型: 插头,M12,4 针
    • 光源: PinPoint-LED
    • 设置: 电位计
    详细信息
    现在比较
    光电传感器
    GR18
    • 最大开关距离: 3 mm ... 300 mm
    • 工作原理: 漫反射光电传感器
    • 工作原理详细信息: 背景抑制功能
    • 开关量输出: NPN
    • 开关类型: 明/暗切换
    • 连接类型: 电缆 4针, 2 m
    • 光源: PinPoint-LED
    • 设置: 电位计
    详细信息
    现在比较
    光电传感器
    GR18
    • 最大开关距离: 3 mm ... 300 mm
    • 工作原理: 漫反射光电传感器
    • 工作原理详细信息: 背景抑制功能
    • 开关量输出: PNP
    • 开关类型: 明/暗切换
    • 连接类型: 电缆 4针, 2 m
    • 光源: PinPoint-LED
    • 设置: 电位计
    详细信息
    现在比较
    光电传感器
    GR18
    • 最大开关距离: 3 mm ... 300 mm
    • 工作原理: 漫反射光电传感器
    • 工作原理详细信息: 背景抑制功能
    • 开关量输出: PNP
    • 开关类型: 明/暗切换
    • 连接类型: 插头,M12,4 针
    • 光源: LED
    • 设置: 电位计
    详细信息
    现在比较
    光电传感器
    GR18
    • 最大开关距离: 3 mm ... 115 mm
    • 工作原理: 漫反射光电传感器
    • 工作原理详细信息: 能量型
    • 开关量输出: NPN
    • 开关类型: 明/暗切换
    • 连接类型: 插头,M12,4 针
    • 光源: PinPoint-LED
    • 设置: 电位计
    详细信息
    现在比较
    光电传感器
    GR18
    • 最大开关距离: 3 mm ... 115 mm
    • 工作原理: 漫反射光电传感器
    • 工作原理详细信息: 能量型
    • 开关量输出: PNP
    • 开关类型: 明/暗切换
    • 连接类型: 插头,M12,4 针
    • 光源: PinPoint-LED
    • 设置: 电位计
    详细信息
    现在比较
    光电传感器
    GR18
    • 最大开关距离: 3 mm ... 350 mm
    • 工作原理: 漫反射光电传感器
    • 工作原理详细信息: 能量型
    • 开关量输出: PNP
    • 开关类型: 明/暗切换
    • 连接类型: 电缆 4针, 2 m
    • 光源: LED
    • 设置: 电位计
    详细信息
    现在比较
    光电传感器
    GR18
    • 最大开关距离: 3 mm ... 115 mm
    • 工作原理: 漫反射光电传感器
    • 工作原理详细信息: 能量型
    • 开关量输出: NPN
    • 开关类型: 明/暗切换
    • 连接类型: 电缆 4针, 2 m
    • 光源: PinPoint-LED
    • 设置: 电位计
    详细信息
    现在比较
    光电传感器
    GR18
    • 最大开关距离: 3 mm ... 115 mm
    • 工作原理: 漫反射光电传感器
    • 工作原理详细信息: 能量型
    • 开关量输出: PNP
    • 开关类型: 明/暗切换
    • 连接类型: 电缆 4针, 2 m
    • 光源: PinPoint-LED
    • 设置: 电位计
    详细信息
    现在比较
    光电传感器
    GR18
    • 最大开关距离: 3 mm ... 350 mm
    • 工作原理: 漫反射光电传感器
    • 工作原理详细信息: 能量型
    • 开关量输出: NPN
    • 开关类型: 明/暗切换
    • 连接类型: 电缆 4针, 2 m
    • 光源: LED
    • 设置: 电位计
    详细信息
    现在比较
    光电传感器
    GR18
    • 最大开关距离: 3 mm ... 350 mm
    • 工作原理: 漫反射光电传感器
    • 工作原理详细信息: 能量型
    • 开关量输出: NPN
    • 开关类型: 明/暗切换
    • 连接类型: 电缆 4针, 2 m
    • 光源: LED
    • 设置: 电位计
    详细信息
    现在比较
    光电传感器
    GR18
    • 最大开关距离: 3 mm ... 350 mm
    • 工作原理: 漫反射光电传感器
    • 工作原理详细信息: 能量型
    • 开关量输出: NPN
    • 开关类型: 明/暗切换
    • 连接类型: 插头,M12,4 针
    • 光源: LED
    • 设置: 电位计
    详细信息
    现在比较
    光电传感器
    GR18
    • 最大开关距离: 3 mm ... 350 mm
    • 工作原理: 漫反射光电传感器
    • 工作原理详细信息: 能量型
    • 开关量输出: NPN
    • 开关类型: 明/暗切换
    • 连接类型: 插头,M12,4 针
    • 光源: LED
    • 设置: 电位计
    详细信息
    现在比较
    光电传感器
    GR18
    • 最大开关距离: 3 mm ... 350 mm
    • 工作原理: 漫反射光电传感器
    • 工作原理详细信息: 能量型
    • 开关量输出: PNP
    • 开关类型: 明/暗切换
    • 连接类型: 插头,M12,4 针
    • 光源: LED
    • 设置: 电位计
    详细信息
    现在比较
    光电传感器
    GR18
    • 最大开关距离: 5 mm ... 550 mm
    • 工作原理: 漫反射光电传感器
    • 工作原理详细信息: 能量型
    • 开关量输出: NPN
    • 开关类型: 明/暗切换
    • 连接类型: 电缆 4针, 2 m
    • 光源: PinPoint-LED
    • 设置: 电位计
    详细信息
    现在比较
    光电传感器
    GR18
    • 最大开关距离: 3 mm ... 350 mm
    • 工作原理: 漫反射光电传感器
    • 工作原理详细信息: 能量型
    • 开关量输出: PNP
    • 开关类型: 明/暗切换
    • 连接类型: 插头,M12,4 针
    • 光源: LED
    • 设置: 电位计
    详细信息
    现在比较
    光电传感器
    GR18
    • 最大开关距离: 5 mm ... 550 mm
    • 工作原理: 漫反射光电传感器
    • 工作原理详细信息: 能量型
    • 开关量输出: PNP
    • 开关类型: 明/暗切换
    • 连接类型: 电缆 4针, 2 m
    • 光源: PinPoint-LED
    • 设置: 电位计
    详细信息
    现在比较
    光电传感器
    GR18
    • 最大开关距离: 5 mm ... 550 mm
    • 工作原理: 漫反射光电传感器
    • 工作原理详细信息: 能量型
    • 开关量输出: PNP
    • 开关类型: 明/暗切换
    • 连接类型: 电缆 4针, 2 m
    • 光源: LED
    • 设置: 电位计
    详细信息
    现在比较
    光电传感器
    GR18
    • 最大开关距离: 5 mm ... 1,000 mm
    • 工作原理: 漫反射光电传感器
    • 工作原理详细信息: 能量型
    • 开关量输出: NPN
    • 开关类型: 明/暗切换
    • 连接类型: 电缆 4针, 2 m
    • 光源: LED
    • 设置: 电位计
    详细信息
    现在比较
    光电传感器
    GR18
    • 最大开关距离: 5 mm ... 550 mm
    • 工作原理: 漫反射光电传感器
    • 工作原理详细信息: 能量型
    • 开关量输出: PNP
    • 开关类型: 明/暗切换
    • 连接类型: 插头,M12,4 针
    • 光源: PinPoint-LED
    • 设置: 电位计
    详细信息
    现在比较
    光电传感器
    GR18
    • 最大开关距离: 5 mm ... 550 mm
    • 工作原理: 漫反射光电传感器
    • 工作原理详细信息: 能量型
    • 开关量输出: NPN
    • 开关类型: 明/暗切换
    • 连接类型: 电缆 4针, 2 m
    • 光源: LED
    • 设置: 电位计
    详细信息
    现在比较
    光电传感器
    GR18
    • 最大开关距离: 5 mm ... 550 mm
    • 工作原理: 漫反射光电传感器
    • 工作原理详细信息: 能量型
    • 开关量输出: NPN
    • 开关类型: 明/暗切换
    • 连接类型: 插头,M12,4 针
    • 光源: PinPoint-LED
    • 设置: 电位计
    详细信息
    现在比较
    光电传感器
    GR18
    • 最大开关距离: 5 mm ... 550 mm
    • 工作原理: 漫反射光电传感器
    • 工作原理详细信息: 能量型
    • 开关量输出: PNP
    • 开关类型: 明/暗切换
    • 连接类型: 插头,M12,4 针
    • 光源: LED
    • 设置: 电位计
    详细信息
    现在比较
    光电传感器
    GR18
    • 最大开关距离: 5 mm ... 1,000 mm
    • 工作原理: 漫反射光电传感器
    • 工作原理详细信息: 能量型
    • 开关量输出: PNP
    • 开关类型: 明/暗切换
    • 连接类型: 电缆 4针, 2 m
    • 光源: LED
    • 设置: 电位计
    详细信息
    现在比较
    光电传感器
    GR18
    • 最大开关距离: 5 mm ... 1,000 mm
    • 工作原理: 漫反射光电传感器
    • 工作原理详细信息: 能量型
    • 开关量输出: NPN
    • 开关类型: 明/暗切换
    • 连接类型: 电缆 4针, 2 m
    • 光源: LED
    • 设置: 电位计
    详细信息
    现在比较
    光电传感器
    GR18
    • 最大开关距离: 5 mm ... 1,000 mm
    • 工作原理: 漫反射光电传感器
    • 工作原理详细信息: 能量型
    • 开关量输出: NPN
    • 开关类型: 明/暗切换
    • 连接类型: 插头,M12,4 针
    • 光源: LED
    • 设置: 电位计
    详细信息
    现在比较
    光电传感器
    GR18
    • 最大开关距离: 3 mm ... 115 mm
    • 工作原理: 漫反射光电传感器
    • 工作原理详细信息: 能量型
    • 开关量输出: PNP
    • 开关类型: 明/暗切换
    • 连接类型: 电缆 4针, 2 m
    • 光源: PinPoint-LED
    • 设置: 电位计
    详细信息
    现在比较
    光电传感器
    GR18
    • 最大开关距离: 5 mm ... 1,000 mm
    • 工作原理: 漫反射光电传感器
    • 工作原理详细信息: 能量型
    • 开关量输出: PNP
    • 开关类型: 明/暗切换
    • 连接类型: 插头,M12,4 针
    • 光源: LED
    • 设置: 电位计
    详细信息
    现在比较
    光电传感器
    GR18
    • 最大开关距离: 3 mm ... 115 mm
    • 工作原理: 漫反射光电传感器
    • 工作原理详细信息: 能量型
    • 开关量输出: NPN
    • 开关类型: 明/暗切换
    • 连接类型: 电缆 4针, 2 m
    • 光源: PinPoint-LED
    • 设置: 电位计
    详细信息
    现在比较
    光电传感器
    GR18
    • 最大开关距离: 3 mm ... 115 mm
    • 工作原理: 漫反射光电传感器
    • 工作原理详细信息: 能量型
    • 开关量输出: NPN
    • 开关类型: 明/暗切换
    • 连接类型: 插头,M12,4 针
    • 光源: PinPoint-LED
    • 设置: 电位计
    详细信息
    现在比较
    光电传感器
    GR18
    • 最大开关距离: 3 mm ... 350 mm
    • 工作原理: 漫反射光电传感器
    • 工作原理详细信息: 能量型
    • 开关量输出: NPN
    • 开关类型: 明/暗切换
    • 连接类型: 电缆 4针, 2 m
    • 光源: LED
    • 设置: 电位计
    详细信息
    现在比较
    光电传感器
    GR18
    • 最大开关距离: 3 mm ... 115 mm
    • 工作原理: 漫反射光电传感器
    • 工作原理详细信息: 能量型
    • 开关量输出: PNP
    • 开关类型: 明/暗切换
    • 连接类型: 插头,M12,4 针
    • 光源: PinPoint-LED
    • 设置: 电位计
    详细信息
    现在比较
    光电传感器
    GR18
    • 最大开关距离: 3 mm ... 350 mm
    • 工作原理: 漫反射光电传感器
    • 工作原理详细信息: 能量型
    • 开关量输出: PNP
    • 开关类型: 明/暗切换
    • 连接类型: 电缆 4针, 2 m
    • 光源: LED
    • 设置: 电位计
    详细信息
    现在比较
    光电传感器
    GR18
    • 最大开关距离: 3 mm ... 350 mm
    • 工作原理: 漫反射光电传感器
    • 工作原理详细信息: 能量型
    • 开关量输出: PNP
    • 开关类型: 明/暗切换
    • 连接类型: 电缆 4针, 2 m
    • 光源: LED
    • 设置: 电位计
    详细信息
    现在比较
    光电传感器
    GR18
    • 最大开关距离: 3 mm ... 350 mm
    • 工作原理: 漫反射光电传感器
    • 工作原理详细信息: 能量型
    • 开关量输出: PNP
    • 开关类型: 明/暗切换
    • 连接类型: 插头,M12,4 针
    • 光源: LED
    • 设置: 电位计
    详细信息
    现在比较
    光电传感器
    GR18
    • 最大开关距离: 3 mm ... 350 mm
    • 工作原理: 漫反射光电传感器
    • 工作原理详细信息: 能量型
    • 开关量输出: PNP
    • 开关类型: 明/暗切换
    • 连接类型: 插头,M12,4 针
    • 光源: LED
    • 设置: 电位计
    详细信息
    现在比较
    光电传感器
    GR18
    • 最大开关距离: 3 mm ... 350 mm
    • 工作原理: 漫反射光电传感器
    • 工作原理详细信息: 能量型
    • 开关量输出: NPN
    • 开关类型: 明/暗切换
    • 连接类型: 插头,M12,4 针
    • 光源: LED
    • 设置: 电位计
    详细信息
    现在比较
    光电传感器
    GR18
    • 最大开关距离: 5 mm ... 550 mm
    • 工作原理: 漫反射光电传感器
    • 工作原理详细信息: 能量型
    • 开关量输出: NPN
    • 开关类型: 明/暗切换
    • 连接类型: 电缆 4针, 2 m
    • 光源: PinPoint-LED
    • 设置: 电位计
    详细信息
    现在比较
    光电传感器
    GR18
    • 最大开关距离: 5 mm ... 550 mm
    • 工作原理: 漫反射光电传感器
    • 工作原理详细信息: 能量型
    • 开关量输出: NPN
    • 开关类型: 明/暗切换
    • 连接类型: 插头,M12,4 针
    • 光源: PinPoint-LED
    • 设置: 电位计
    详细信息
    现在比较
    光电传感器
    GR18
    • 最大开关距离: 5 mm ... 550 mm
    • 工作原理: 漫反射光电传感器
    • 工作原理详细信息: 能量型
    • 开关量输出: PNP
    • 开关类型: 明/暗切换
    • 连接类型: 插头,M12,4 针
    • 光源: PinPoint-LED
    • 设置: 电位计
    详细信息
    现在比较
    光电传感器
    GR18
    • 最大开关距离: 5 mm ... 550 mm
    • 工作原理: 漫反射光电传感器
    • 工作原理详细信息: 能量型
    • 开关量输出: PNP
    • 开关类型: 明/暗切换
    • 连接类型: 电缆 4针, 2 m
    • 光源: PinPoint-LED
    • 设置: 电位计
    详细信息
    现在比较
    光电传感器
    GR18
    • 最大开关距离: 5 mm ... 1,000 mm
    • 工作原理: 漫反射光电传感器
    • 工作原理详细信息: 能量型
    • 开关量输出: NPN
    • 开关类型: 明/暗切换
    • 连接类型: 电缆 4针, 2 m
    • 光源: LED
    • 设置: 电位计
    详细信息
    现在比较
    光电传感器
    GR18
    • 最大开关距离: 5 mm ... 1,000 mm
    • 工作原理: 漫反射光电传感器
    • 工作原理详细信息: 能量型
    • 开关量输出: PNP
    • 开关类型: 明/暗切换
    • 连接类型: 电缆 4针, 2 m
    • 光源: LED
    • 设置: 电位计
    详细信息
    现在比较
    光电传感器
    GR18
    • 最大开关距离: 5 mm ... 1,000 mm
    • 工作原理: 漫反射光电传感器
    • 工作原理详细信息: 能量型
    • 开关量输出: PNP
    • 开关类型: 明/暗切换
    • 连接类型: 插头,M12,4 针
    • 光源: LED
    • 设置: 电位计
    详细信息
    现在比较
    光电传感器
    GR18
    • 最大开关距离: 5 mm ... 1,000 mm
    • 工作原理: 漫反射光电传感器
    • 工作原理详细信息: 能量型
    • 开关量输出: PNP
    • 开关类型: 明/暗切换
    • 连接类型: 电缆 4针, 5 m
    • 光源: LED
    • 设置: 电位计
    详细信息
    现在比较
    光电传感器
    GR18
    • 最大开关距离: 0.03 m ... 7.2 m
    • 工作原理: 镜反射式光电传感器
    • 工作原理详细信息: 双透镜
    • 开关量输出: NPN
    • 开关类型: 明/暗切换
    • 连接类型: 电缆 4针, 2 m
    • 光源: PinPoint-LED
    • 设置: 电位计
    详细信息
    现在比较
    光电传感器
    GR18
    • 最大开关距离: 5 mm ... 1,000 mm
    • 工作原理: 漫反射光电传感器
    • 工作原理详细信息: 能量型
    • 开关量输出: NPN
    • 开关类型: 明/暗切换
    • 连接类型: 插头,M12,4 针
    • 光源: LED
    • 设置: 电位计
    详细信息
    现在比较
    光电传感器
    GR18
    • 最大开关距离: 5 mm ... 1,000 mm
    • 工作原理: 漫反射光电传感器
    • 工作原理详细信息: 能量型
    • 开关量输出: PNP
    • 开关类型: 明/暗切换
    • 连接类型: 电缆 4针, 2 m
    • 光源: LED
    • 设置: 电位计
    详细信息
    现在比较
    光电传感器
    GR18
    • 最大开关距离: 0.03 m ... 7.2 m
    • 工作原理: 镜反射式光电传感器
    • 工作原理详细信息: 双透镜
    • 开关量输出: PNP
    • 开关类型: 明/暗切换
    • 连接类型: 电缆 4针, 2 m
    • 光源: PinPoint-LED
    • 设置: 电位计
    详细信息
    现在比较
    光电传感器
    GR18
    • 最大开关距离: 0.03 m ... 7.2 m
    • 工作原理: 镜反射式光电传感器
    • 工作原理详细信息: 双透镜
    • 开关量输出: NPN
    • 开关类型: 明/暗切换
    • 连接类型: 电缆 4针, 2 m
    • 光源: PinPoint-LED
    • 设置: 电位计
    详细信息
    现在比较
    光电传感器
    GR18
    • 最大开关距离: 0.03 m ... 7.2 m
    • 工作原理: 镜反射式光电传感器
    • 工作原理详细信息: 双透镜
    • 开关量输出: NPN
    • 开关类型: 明/暗切换
    • 连接类型: 插头,M12,4 针
    • 光源: PinPoint-LED
    • 设置: 电位计
    详细信息
    现在比较
    光电传感器
    GR18
    • 最大开关距离: 0.03 m ... 7.2 m
    • 工作原理: 镜反射式光电传感器
    • 工作原理详细信息: 双透镜
    • 开关量输出: PNP
    • 开关类型: 明/暗切换
    • 连接类型: 插头,M12,4 针
    • 光源: PinPoint-LED
    • 设置: 电位计
    详细信息
    现在比较
    光电传感器
    GR18
    • 最大开关距离: 0.03 m ... 7.2 m
    • 工作原理: 镜反射式光电传感器
    • 工作原理详细信息: 双透镜
    • 开关量输出: NPN
    • 开关类型: 明/暗切换
    • 连接类型: 插头,M12,4 针
    • 光源: PinPoint-LED
    • 设置: 电位计
    详细信息
    现在比较
    光电传感器
    GR18
    • 最大开关距离: 0.03 m ... 7.2 m
    • 工作原理: 镜反射式光电传感器
    • 工作原理详细信息: 双透镜
    • 开关量输出: PNP
    • 开关类型: 明/暗切换
    • 连接类型: 电缆 4针, 2 m
    • 光源: PinPoint-LED
    • 设置: 电位计
    详细信息
    现在比较
    光电传感器
    GR18
    • 最大开关距离: 0.03 m ... 7.2 m
    • 工作原理: 镜反射式光电传感器
    • 工作原理详细信息: 双透镜
    • 开关量输出: PNP
    • 开关类型: 明/暗切换
    • 连接类型: 插头,M12,4 针
    • 光源: PinPoint-LED
    • 设置: 电位计
    详细信息
    现在比较
    光电传感器
    GR18
    • 最大开关距离: 0.03 m ... 7.2 m
    • 工作原理: 镜反射式光电传感器
    • 工作原理详细信息: 双透镜
    • 开关量输出: PNP
    • 开关类型: 明/暗切换
    • 连接类型: 插头,M12,4 针
    • 光源: PinPoint-LED
    • 设置: 电位计
    详细信息
    现在比较
    光电传感器
    GR18
    • 最大开关距离: 0.03 m ... 7.2 m
    • 工作原理: 镜反射式光电传感器
    • 工作原理详细信息: 双透镜
    • 开关量输出: PNP
    • 开关类型: 明/暗切换
    • 连接类型: 电缆 4针, 2 m
    • 光源: PinPoint-LED
    • 设置: 电位计
    详细信息
    现在比较
    光电传感器
    GR18
    • 最大开关距离: 0.03 m ... 7.2 m
    • 工作原理: 镜反射式光电传感器
    • 工作原理详细信息: 双透镜
    • 开关量输出: NPN
    • 开关类型: 明/暗切换
    • 连接类型: 电缆 4针, 2 m
    • 光源: PinPoint-LED
    • 设置: 电位计
    详细信息
    现在比较
    光电传感器
    GR18
    • 最大开关距离: 0.03 m ... 7.2 m
    • 工作原理: 镜反射式光电传感器
    • 工作原理详细信息: 双透镜
    • 开关量输出: PNP
    • 开关类型: 明/暗切换
    • 连接类型: 电缆 4针, 2 m
    • 光源: PinPoint-LED
    • 设置: 电位计
    详细信息
    现在比较
    光电传感器
    GR18
    • 最大开关距离: 0.03 m ... 7.2 m
    • 工作原理: 镜反射式光电传感器
    • 工作原理详细信息: 双透镜
    • 开关量输出: NPN
    • 开关类型: 明/暗切换
    • 连接类型: 电缆 4针, 2 m
    • 光源: PinPoint-LED
    • 设置: 电位计
    详细信息
    现在比较
    光电传感器
    GR18
    • 最大开关距离: 0.03 m ... 7.2 m
    • 工作原理: 镜反射式光电传感器
    • 工作原理详细信息: 双透镜
    • 开关量输出: PNP
    • 开关类型: 明/暗切换
    • 连接类型: 插头,M12,4 针
    • 光源: PinPoint-LED
    • 设置: 电位计
    详细信息
    现在比较
    光电传感器
    GR18
    • 最大开关距离: 0.03 m ... 7.2 m
    • 工作原理: 镜反射式光电传感器
    • 工作原理详细信息: 双透镜
    • 开关量输出: NPN
    • 开关类型: 明/暗切换
    • 连接类型: 插头,M12,4 针
    • 光源: PinPoint-LED
    • 设置: 电位计
    详细信息
    现在比较
    光电传感器
    GR18
    • 最大开关距离: 0.03 m ... 7.2 m
    • 工作原理: 镜反射式光电传感器
    • 工作原理详细信息: 双透镜
    • 开关量输出: PNP
    • 开关类型: 明/暗切换
    • 连接类型: 插头,M12,4 针
    • 光源: PinPoint-LED
    • 设置: 电位计
    详细信息
    现在比较
    光电传感器
    GR18
    • 最大开关距离: 0 m ... 15 m
    • 工作原理: 对射式光电传感器
    • 开关量输出: NPN
    • 开关类型: 明/暗切换
    • 连接类型: 电缆 4针, 2 m
    • 光源: PinPoint-LED
    • 设置: 电位计
    详细信息
    现在比较
    光电传感器
    GR18
    • 最大开关距离: 0.03 m ... 7.2 m
    • 工作原理: 镜反射式光电传感器
    • 工作原理详细信息: 双透镜
    • 开关量输出: PNP
    • 开关类型: 暗通
    • 连接类型: 插头,M12,3 针
    • 光源: PinPoint-LED
    • 设置:
    详细信息
    现在比较
    光电传感器
    GR18
    • 最大开关距离: 0.03 m ... 7.2 m
    • 工作原理: 镜反射式光电传感器
    • 工作原理详细信息: 双透镜
    • 开关量输出: NPN
    • 开关类型: 明/暗切换
    • 连接类型: 插头,M12,4 针
    • 光源: PinPoint-LED
    • 设置: 电位计
    详细信息
    现在比较
    光电传感器
    GR18
    • 最大开关距离: 0 m ... 15 m
    • 工作原理: 对射式光电传感器
    • 开关量输出: PNP
    • 开关类型: 明/暗切换
    • 连接类型: 电缆 4针, 2 m
    • 光源: PinPoint-LED
    • 设置: 电位计
    详细信息
    现在比较
    光电传感器
    GR18
    • 最大开关距离: 0 m ... 15 m
    • 工作原理: 对射式光电传感器
    • 开关量输出: PNP
    • 开关类型: 明/暗切换
    • 连接类型: 插头,M12,4 针
    • 光源: PinPoint-LED
    • 设置: 电位计
    详细信息
    现在比较
    光电传感器
    GR18
    • 最大开关距离: 0 m ... 15 m
    • 工作原理: 对射式光电传感器
    • 开关量输出: NPN
    • 开关类型: 明/暗切换
    • 连接类型: 电缆 4针, 2 m
    • 光源: LED
    • 设置: 电位计
    详细信息
    现在比较
    光电传感器
    GR18
    • 最大开关距离: 0 m ... 15 m
    • 工作原理: 对射式光电传感器
    • 开关量输出: NPN
    • 开关类型: 明/暗切换
    • 连接类型: 插头,M12,4 针
    • 光源: PinPoint-LED
    • 设置: 电位计
    详细信息
    现在比较
    光电传感器
    GR18
    • 最大开关距离: 0 m ... 15 m
    • 工作原理: 对射式光电传感器
    • 开关量输出: PNP
    • 开关类型: 明/暗切换
    • 连接类型: 电缆 4针, 2 m
    • 光源: LED
    • 设置: 电位计
    详细信息
    现在比较
    光电传感器
    GR18
    • 最大开关距离: 0 m ... 15 m
    • 工作原理: 对射式光电传感器
    • 开关量输出: NPN
    • 开关类型: 明/暗切换
    • 连接类型: 插头,M12,4 针
    • 光源: LED
    • 设置: 电位计
    详细信息
    现在比较
    光电传感器
    GR18
    • 最大开关距离: 0 m ... 15 m
    • 工作原理: 对射式光电传感器
    • 开关量输出: PNP
    • 开关类型: 明/暗切换
    • 连接类型: 插头,M12,4 针
    • 光源: LED
    • 设置: 电位计
    详细信息
    现在比较
    光电传感器
    GR18
    • 最大开关距离: 0 m ... 15 m
    • 工作原理: 对射式光电传感器
    • 开关量输出: NPN
    • 开关类型: 明/暗切换
    • 连接类型: 电缆 4针, 2 m
    • 光源: PinPoint-LED
    • 设置: 电位计
    详细信息
    现在比较
    光电传感器
    GR18
    • 最大开关距离: 0 m ... 15 m
    • 工作原理: 对射式光电传感器
    • 开关量输出: NPN
    • 开关类型: 明/暗切换
    • 连接类型: 插头,M12,4 针
    • 光源: PinPoint-LED
    • 设置: 电位计
    详细信息
    现在比较
    光电传感器
    GR18
    • 最大开关距离: 0 m ... 15 m
    • 工作原理: 对射式光电传感器
    • 开关量输出: PNP
    • 开关类型: 明/暗切换
    • 连接类型: 电缆 4针, 2 m
    • 光源: PinPoint-LED
    • 设置: 电位计
    详细信息
    现在比较
    光电传感器
    GR18
    • 最大开关距离: 0 m ... 15 m
    • 工作原理: 对射式光电传感器
    • 开关量输出: PNP
    • 开关类型: 明/暗切换
    • 连接类型: 插头,M12,4 针
    • 光源: PinPoint-LED
    • 设置: 电位计
    详细信息
    现在比较
    光电传感器
    GR18
    • 最大开关距离: 0 m ... 15 m
    • 工作原理: 对射式光电传感器
    • 开关量输出: NPN
    • 开关类型: 明/暗切换
    • 连接类型: 电缆 4针, 2 m
    • 光源: LED
    • 设置: 电位计
    详细信息
    现在比较
    光电传感器
    GR18
    • 最大开关距离: 0 m ... 15 m
    • 工作原理: 对射式光电传感器
    • 开关量输出: PNP
    • 开关类型: 明/暗切换
    • 连接类型: 电缆 4针, 2 m
    • 光源: LED
    • 设置: 电位计
    详细信息
    现在比较
    光电传感器
    GR18
    • 最大开关距离: 0 m ... 15 m
    • 工作原理: 对射式光电传感器
    • 开关量输出: NPN
    • 开关类型: 明/暗切换
    • 连接类型: 插头,M12,4 针
    • 光源: LED
    • 设置: 电位计
    详细信息
    现在比较
    光电传感器
    GR18
    • 最大开关距离: 0 m ... 15 m
    • 工作原理: 对射式光电传感器
    • 开关量输出: PNP
    • 开关类型: 明/暗切换
    • 连接类型: 插头,M12,4 针
    • 光源: LED
    • 设置: 电位计
    详细信息
    现在比较