自动登机门翻越控制

二维激光扫描仪能够在自动登机门处监控转动门的上方区域。如果人员未被允许进入,则会启用激光扫描仪。如果人员试图翻越自动登机门,则会立即触发警报信号。

  • 以下产品可以使用
    2D LiDAR 传感器
    TiM
    • 集成应用: 测量数据输出
    • 测量原理: HDDM+
    • 工作区域: 0.05 m ... 4 m
    • 角度分辨率:
    • 外壳防护等级: IP65
    • 开关量输出: 1 (PNP, “SYNC”/“Device Ready(设备就绪)”)
    • 连接类型: 1 x 带 12 针 M12 插头 (0.3 m) 的电缆, 1 x Micro-USB 插座,B 型
    详细信息
    现在比较
    2D LiDAR 传感器
    TiM
    • 集成应用: 测量数据输出
    • 测量原理: HDDM+
    • 工作区域: 0.05 m ... 10 m
    • 角度分辨率:
    • 外壳防护等级: IP67
    • 开关量输出: 1 (PNP, “SYNC”/“Device Ready(设备就绪)”)
    • 连接类型: 1 x 接口“以太网”、4 针 M12 插座, 1 x Micro-USB 插座,B 型, 1 x “电源/同步输出”接口,5 针 M12 插头
    详细信息
    现在比较
    2D LiDAR 传感器
    TiM
    • 集成应用: 测量数据输出
    • 测量原理: HDDM+
    • 工作区域: 0.05 m ... 10 m
    • 角度分辨率: 0.33°
    • 外壳防护等级: IP67
    • 开关量输出: 1 (PNP, “SYNC”/“Device Ready(设备就绪)”)
    • 连接类型: 1 x 接口“以太网”、4 针 M12 插座, 1 x “电源/同步输出”接口,5 针 M12 插头, 1 x Micro-USB 插座,B 型
    详细信息
    现在比较
    2D LiDAR 传感器
    TiM
    • 集成应用: 测量数据输出
    • 测量原理: HDDM
    • 工作区域: 0.05 m ... 10 m
    • 角度分辨率: 0.33°
    • 外壳防护等级: IP67
    • 开关量输出: 1 (PNP, “SYNC”/“Device Ready(设备就绪)”)
    • 连接类型: 1 x 接口“以太网”、4 针 M12 插座, 1 x Micro-USB 插座,B 型, 1 x “电源/同步输出”接口,5 针 M12 插头
    详细信息
    现在比较
    2D LiDAR 传感器
    TiM
    • 集成应用: 测量数据输出
    • 测量原理: HDDM
    • 工作区域: 0.05 m ... 25 m
    • 角度分辨率: 0.33°
    • 外壳防护等级: IP67
    • 开关量输出: 1 (PNP, “SYNC”/“Device Ready(设备就绪)”)
    • 连接类型: 1 x 接口“以太网”、4 针 M12 插座, 1 x “电源/同步输出”接口,5 针 M12 插头, 1 x Micro-USB 插座,B 型
    详细信息
    现在比较
    2D LiDAR 传感器
    TiM
    • 集成应用: 测量数据输出
    • 测量原理: HDDM+
    • 工作区域: 0.05 m ... 25 m
    • 角度分辨率: 0.33°
    • 外壳防护等级: IP67
    • 开关量输出: 1 (PNP, “SYNC”/“Device Ready(设备就绪)”)
    • 连接类型: 1 x 接口“以太网”、4 针 M12 插座, 1 x “电源/同步输出”接口,5 针 M12 插头, 1 x Micro-USB 插座,B 型
    详细信息
    现在比较
    2D LiDAR 传感器
    TiM
    • 集成应用: 评估区域
    • 测量原理: HDDM+
    • 工作区域: 0.05 m ... 3 m
    • 角度分辨率:
    • 区域组数量: 1
    • 外壳防护等级: IP65
    • 开关量输出: 2 (Push-pull)
    • 连接类型: 1 x 5 针 M12 设备插头(可旋转)
    详细信息
    现在比较
    2D LiDAR 传感器
    TiM
    • 集成应用: 评估区域
    • 测量原理: HDDM+
    • 工作区域: 0.05 m ... 10 m
    • 角度分辨率:
    • 区域组数量: 1
    • 外壳防护等级: IP65
    • 开关量输出: 2 (Push-pull)
    • 连接类型: 1 x 5 针 M12 设备插头(可旋转)
    详细信息
    现在比较
    2D LiDAR 传感器
    TiM
    • 集成应用: 评估区域
    • 测量原理: HDDM+
    • 工作区域: 0.05 m ... 4 m
    • 角度分辨率:
    • 区域组数量: 16
    • 外壳防护等级: IP65
    • 开关量输出: 3 (PNP, 另外,1 x“Device Ready(设备就绪)”)
    • 连接类型: 1 x 15 针 D-Sub-HD 设备插头 (0.9 m)
    详细信息
    现在比较
    2D LiDAR 传感器
    TiM
    • 集成应用: 评估区域
    • 测量原理: HDDM+
    • 工作区域: 0.05 m ... 4 m
    • 角度分辨率:
    • 区域组数量: 16
    • 外壳防护等级: IP65
    • 开关量输出: 3 (PNP, 另外,1 x“Device Ready(设备就绪)”)
    • 连接类型: 1 x 12 针 M12 设备插头 (0.8 m)
    详细信息
    现在比较
    2D LiDAR 传感器
    TiM
    • 集成应用: 评估区域
    • 测量原理: HDDM+
    • 工作区域: 0.05 m ... 4 m
    • 角度分辨率:
    • 区域组数量: 16
    • 外壳防护等级: IP65
    • 开关量输出: 3 (NPN, 另外,1 x“Device Ready(设备就绪)”)
    • 连接类型: 1 x 15 针 D-Sub-HD 设备插头 (0.9 m)
    详细信息
    现在比较
    2D LiDAR 传感器
    TiM
    • 集成应用: 评估区域
    • 测量原理: HDDM+
    • 工作区域: 0.05 m ... 4 m
    • 角度分辨率:
    • 区域组数量: 16
    • 外壳防护等级: IP65
    • 开关量输出: 3 (NPN, 另外,1 x“Device Ready(设备就绪)”)
    • 连接类型: 开放式端口 (2.0 m)
    详细信息
    现在比较
    2D LiDAR 传感器
    TiM
    • 集成应用: 包含灵活区域的评估区域
    • 测量原理: HDDM+
    • 工作区域: 0.05 m ... 4 m
    • 角度分辨率:
    • 区域组数量: 16
    • 外壳防护等级: IP65
    • 开关量输出: 3 (PNP, 另外,1 x“Device Ready(设备就绪)”)
    • 连接类型: 1 x 12 针 M12 设备插头 (0.8 m)
    详细信息
    现在比较
    2D LiDAR 传感器
    TiM
    • 集成应用: 包含灵活区域的评估区域
    • 测量原理: HDDM+
    • 工作区域: 0.05 m ... 4 m
    • 角度分辨率:
    • 区域组数量: 16
    • 外壳防护等级: IP65
    • 开关量输出: 3 (NPN, 另外,1 x“Device Ready(设备就绪)”)
    • 连接类型: 开放式端口 (2.0 m)
    详细信息
    现在比较
    2D LiDAR 传感器
    TiM
    • 集成应用: 包含灵活区域的评估区域
    • 测量原理: HDDM+
    • 工作区域: 0.05 m ... 4 m
    • 角度分辨率:
    • 区域组数量: 16
    • 外壳防护等级: IP65
    • 开关量输出: 3 (PNP, 另外,1 x“Device Ready(设备就绪)”)
    • 连接类型: 1 x 15 针 D-Sub-HD 设备插头 (0.9 m)
    详细信息
    现在比较
    2D LiDAR 传感器
    TiM
    • 集成应用: 包含灵活区域的评估区域
    • 测量原理: HDDM+
    • 工作区域: 0.05 m ... 10 m
    • 角度分辨率:
    • 区域组数量: 16
    • 外壳防护等级: IP67
    • 开关量输出: 3 (NPN, 另外,1 x“Device Ready(设备就绪)”)
    • 连接类型: 1 x 接口“以太网”、4 针 M12 插座, 1 x 接口“电源”、12 针 M12 插头, 1 x Micro-USB 插座,B 型
    详细信息
    现在比较
    2D LiDAR 传感器
    TiM
    • 集成应用: 包含灵活区域的评估区域
    • 测量原理: HDDM+
    • 工作区域: 0.05 m ... 10 m
    • 角度分辨率:
    • 区域组数量: 16
    • 外壳防护等级: IP67
    • 开关量输出: 3 (PNP, 另外,1 x“Device Ready(设备就绪)”)
    • 连接类型: 1 x 接口“以太网”、4 针 M12 插座, 1 x 接口“电源”、12 针 M12 插头, 1 x Micro-USB 插座,B 型
    详细信息
    现在比较
    2D LiDAR 传感器
    TiM
    • 集成应用: 包含灵活区域的评估区域
    • 测量原理: HDDM+
    • 工作区域: 0.05 m ... 4 m
    • 角度分辨率:
    • 区域组数量: 16
    • 外壳防护等级: IP65
    • 开关量输出: 3 (NPN, 另外,1 x“Device Ready(设备就绪)”)
    • 连接类型: 1 x 12 针 M12 设备插头 (0.8 m)
    详细信息
    现在比较
    2D LiDAR 传感器
    TiM
    • 集成应用: 包含灵活区域的评估区域
    • 测量原理: HDDM+
    • 工作区域: 0.05 m ... 10 m
    • 角度分辨率: 0.33°
    • 区域组数量: 16
    • 外壳防护等级: IP67
    • 开关量输出: 3 (PNP, 另外,1 x“Device Ready(设备就绪)”)
    • 连接类型: 1 x 接口“电源”、12 针 M12 插头, 1 x 接口“以太网”、4 针 M12 插座, 1 x Micro-USB 插座,B 型
    详细信息
    现在比较
    2D LiDAR 传感器
    TiM
    • 集成应用: 包含灵活区域的评估区域
    • 测量原理: HDDM+
    • 工作区域: 0.05 m ... 10 m
    • 角度分辨率: 0.33°
    • 区域组数量: 16
    • 外壳防护等级: IP67
    • 开关量输出: 3 (NPN, 另外,1 x“Device Ready(设备就绪)”)
    • 连接类型: 1 x 接口“以太网”、4 针 M12 插座, 1 x Micro-USB 插座,B 型, 1 x 接口“电源”、12 针 M12 插头
    详细信息
    现在比较