联系方式
意见反馈

确定提升装置的高度位置

为了防止提升装置与其他物体相撞,远程距离传感器 DT1000 持续地向起重机操作员传送工作区域中提升装置当前高度位置的精确信息。DT1000 非接触式可靠测量距离和速度。该传感器具有可配置型 RS-422/SSI 接口,绝佳适用于室外区域。

  • 以下产品系列可以使用
    产品系列 Dx1000
    性能卓越而具有远见
    • 带有红外激光的远程距离传感器,通过 HDDM+ 技术进行测量
    • 测量自然物体 (DT1000) 或反射器 (DL1000)
    • 防尘和防水外壳(IP 65 和 IP 67)由高度防侵蚀的铝合金制成
    • 可配置的数字输入和输出,模拟输出 RS-422/SSI
    • 测量高温表面 (DT1000)
向上