联系方式
意见反馈

轨道式龙门吊防撞

远程距离传感器 DT1000 可在较低的安装成本下实现轨道式龙门吊之间可靠的非接触式距离测量,避免起重机相互碰撞。低于可调节距离极限或起重机彼此相对速度过高的情况将通过切换信号传输给上级控制器。通过可配置的 RS-422/SSI 接口,DT1000 另外还可提供距离和速度值。此外,它还配有可扩展模拟输出。由此,DT1000 极大地有助于提高港口中的系统可用性。

  • 以下产品系列可以使用
    性能卓越而具有远见
    • 带有红外激光的远程距离传感器,通过 HDDM+ 技术进行测量
    • 测量自然物体 (DT1000) 或反射器 (DL1000)
    • 防尘和防水外壳(IP 65 和 IP 67)由高度防侵蚀的铝合金制成
    • 可配置的数字输入和输出,模拟输出 RS-422/SSI
    • 测量高温表面 (DT1000)
向上