联系方式
意见反馈

输送带扣环的磨损检测

利用输送带扣环可将散装物料输送带稳定快速地相互连接。若对高张力长型输送带有着高要求,扣环区域的磨损现象可能导致输送带故障和因故障时间而造成损失。手动检查扣环附近是否磨损费时费力,并且需要以输送带停止为前提。这是一个成本高昂的流程,且伴有人工出错的风险。凭借用于触发 2D 视觉传感器 Inspector PIM60 的可靠感应式接近传感器 IQ40,可将直接在运行中的皮带上(速度超过 6 m/s)自动进行检查。一旦出现磨损现象,Inspector PIM60 就会立即触发警报。该传感器可将用于数据存档的检测图像上传到 FTP 服务器上。

  • 以下产品系列可以使用
    产品系列 Inspector
    智能的图像处理解决方案内置于舒适型传感器包内
    • 可在较高速度下进行定位、检查和测量
    • 性能强大的“物体查询器”,不受位置、旋转角度和大小的影响
    • 独一无二的更换式外壳用于支持扩散器和极为不同的光学配件
    • 通过电脑易于操作的分步配置
    • 易用的用户界面
    • 用于机器集成和 HMI 设计的灵活接口
    产品系列 IQG
    适用于恶劣环境条件的紧凑型矩形外壳设计
    • 构型:40 mm x 40 mm
    • 更长的触发感应距离:20 mm 至 40 mm
    • 电气规格:DC 3/4 导体
    • 外壳防护等级:IP 68,IP 69K
    • 温度范围:–25 °C ... +85 °C
    • 塑料外壳
    • 推锁安装系统
    • 可在五个方向旋转的传感器头
向上