联系方式
意见反馈

监控输送带运行

输送带在水泥厂的所有区域输送物料,例如其将固体燃料从交货区域运输至中转仓库。输送带的功能故障会导致重大延迟,对成本带来巨大影响。因此必须监测所有输送带的运转、产品的正确装卸和定位。这些任务可由激光流量传感器 Bulkscan® LMS511 与增量型编码器 DFS60 一起完成。编码器提供输送带速度信息,而激光流量传感器 Bulkscan® LMS511 非接触、无磨损地检测体积流量、载荷重心和载荷高度。

  • 以下产品系列可以使用
    产品系列 DFS60
    高分辨率,可编程编码器,专用于高要求应用
    • 精巧的安装尺寸
    • 分辨率高达 16 位
    • 可编程:输出电压、零脉冲位置、零脉冲宽度、脉冲数和计数方向
    • 可选连接方式:轴向或径向电缆出线,M23 或 M12 连接器(轴向或径向)。
    • 电气接口: 5 V & 24 V TTL/RS-422,24 V HTL/推挽式,5 V Sin/Cos 1 Vss
    • 机械接口:夹紧法兰或伺服法兰,盲孔空心轴或通孔空心轴
    • 可远程设置零点
    产品系列 Bulkscan®
    非接触式免维护流量统计
    • 高效经济地对散装物料体积流量和质量流量进行非接触式测量
    • 具有高角度分辨率的激光脉冲确保高分辨率
    • 多重回波脉冲评估确保高可靠性
    • 用于测定散装物料重心的集成功能
    • 结构坚固,适合于严苛的环境条件
    • 集成加热装置,可在低温条件下进行测量
    • 外壳防护等级为 IP67 的紧凑型外壳
    产品系列 Bulkscan®
    非接触式免维护流量统计
    • 高效经济地对散装物料体积流量和质量流量进行非接触式测量
    • 具有高角度分辨率的激光脉冲确保高分辨率
    • 多重回波脉冲评估确保高可靠性
    • 用于测定散装物料重心的集成功能
    • 结构坚固,适合于严苛的环境条件
    • 集成加热装置,可在低温条件下进行测量
    • 外壳防护等级为 IP67 的紧凑型外壳
向上