联系方式
意见反馈

监测输送带上的皮带张力

为避免洒出、停机和物料浪费,输送带的张力不可过大,也不可过小。感应式接近传感器 IMB18 绝佳适于这一任务,避免皮带收缩或过度拉伸。其还可在极为恶劣的环境中可靠完成其任务,确保输送带安全高效运行。得益于可视化调节指示器和自锁螺母,即使是现场安装也简便快捷。

  • 以下产品系列可以使用
    产品系列 IMI
    适用于高要求应用的坚固全金属传感器
    • 构型:M8 至 M30
    • 较大触发感应距离:2 mm 至 40 mm
    • 外壳防护等级:IP68、IP69K
    • 温度范围:–25 ℃ 至 +85 ℃
    • 可选择坚固外壳或食品级外壳,完全由不锈钢制成
    • IO-Link 和可视化调节指示器
    • 耐油、冷却润滑剂和清洁剂
    产品系列 IMB
    适用于恶劣环境条件的坚固标准件
    • 构型:M8 至 M30
    • 更长的触发感应距离:2 mm 至 20 mm
    • 电气规格:DC 3/4 导体,DC 2 导体
    • 外壳防护等级:IP 68,IP 69K
    • 温度范围:-40 °C 至 100 °C
    • 坚固的不锈钢外壳和塑料材质感应面
    • 可视化调节指示器,可利用 IO-Link
    • 抵抗油和冷却润滑剂,适用于户外使用
向上