联系方式
意见反馈

输送带倾斜识别

散装物料装载不均匀时,输送带的张紧辊和托辊可能偏离最佳定向并造成偏斜。在这种情况下,输送带的侧面将超越托辊。散装物料可能因此丢失——在极端情况下,输送带将会“脱轨”。输送带两侧的紧凑型距离传感器 Dx35 监控输送带的侧向运动并在发生偏斜前就发出警告。Dx35 采用 HDDM™——光飞行时间技术,可选配红色或红外发射光且对环境光和灰尘不敏感。安装和设置后,其几乎不会产生维护成本。灵活的接口和简便的安装使 Dx35 成为经济的测量解决方案。

  • 以下产品系列可以使用
    产品系列 Dx35
    在应用时显示正确大小 – 灵活测量或可切换至 35 m
    • 借助 HDDM 技术实现最高的可靠性、环境光抗扰度和最佳的性价比
    • 测量范围:0.05 m 至 12 m(对于自然物体),0.2 m 至 35 m(对于反光膜)
    • 带模拟和数字输出或纯切换的设备
    • 激光等级为 1 或 2 的红外或红发射光
    • 可重复性:0.5 mm 至 5 mm
    • 结构尺寸小
    • IO-Link
向上