联系方式
意见反馈

铺设和移除体育馆草坪时的距离监测

远程距离传感器 Dx1000 可在室内和室外区域提供可靠的远距离测量数据。铺设和移除体育馆草坪时,其可持续测量与球场对侧的距离,从而确保均一的移动。

  • 以下产品系列可以使用
    适用于最恶劣的环境——重载线性编码器
    • 非接触式长度测量——免维护,坚固耐用,使用寿命长
    • 重复精度高 (0.3 mm/1 mm),系统分辨率高 (0.1 mm)
    • SSI 和 PROFIBUS 接口
    • 可检测绝对位置
    • 测量长度可达 1700 m
    • 可在恶劣环境下使用
    • 最高移动速度可达 6.6 m/s
    • 读头与传感器元件之间的间距冗余可达 55 mm ± 20 mm
    性能卓越而具有远见
    • 带有红外激光的远程距离传感器,通过 HDDM+ 技术进行测量
    • 测量自然物体 (DT1000) 或反射器 (DL1000)
    • 防尘和防水外壳(IP 65 和 IP 67)由高度防侵蚀的铝合金制成
    • 可配置的数字输入和输出,模拟输出 RS-422/SSI
    • 测量高温表面 (DT1000)
向上