联系方式
意见反馈

感应式接近传感器实现自动扶梯的速度监测功能

在自动扶梯上,感应式接近传感器 IME 检测扶手的速度。若驱动轮旋转,则传感器每经过一根横杆即产生一次信号。自动扶梯控制装置将所接收到的脉冲转换为速度值。

  • 以下产品系列可以使用
    产品系列 IMI
    适用于高要求应用的坚固全金属传感器
    • 构型:M8 至 M30
    • 较大触发感应距离:2 mm 至 40 mm
    • 外壳防护等级:IP68、IP69K
    • 温度范围:–25 ℃ 至 +85 ℃
    • 可选择坚固外壳或食品级外壳,完全由不锈钢制成
    • IO-Link 和可视化调节指示器
    • 耐油、冷却润滑剂和清洁剂
    产品系列 IME
    适用于工业环境的高性价比标准件
    • 构型:M8 至 M30
    • 更长的触发感应距离:1.5 mm 至 38 mm
    • 电气规格:DC 3/4 导体,DC 2 导体
    • 外壳防护等级:IP 67
    • 温度范围:-25 °C 至 +75 °C
    • 镀镍黄铜外壳,塑料材质感应面
    产品系列 IMB
    适用于恶劣环境条件的坚固标准件
    • 构型:M8 至 M30
    • 更长的触发感应距离:2 mm 至 20 mm
    • 电气规格:DC 3/4 导体,DC 2 导体
    • 外壳防护等级:IP 68,IP 69K
    • 温度范围:-40 °C 至 100 °C
    • 坚固的不锈钢外壳和塑料材质感应面
    • 可视化调节指示器,可利用 IO-Link
    • 抵抗油和冷却润滑剂,适用于户外使用
    产品系列 IQB
    适用于工业环境的小型矩形外壳设计
    • 构型:10 mm x 16 mm x 28 mm 或 12 mm x 26 mm x 40 mm
    • 更长的触发感应距离:2 mm 至 8 mm
    • 电气规格:DC 3/4 导体
    • 外壳防护等级:IP 68
    • 温度范围:-25 °C 至 +75 °C
    • 坚固的 VISTAL™ 外壳
    • 具有 270° 输出状态显示的小型构型
向上