联系方式
意见反馈

自动滑动门的门扇识别

感应式接近传感器 IQB 可凭借其紧凑的设计节省空间地集成至门驱动装置,并可靠检测处于最终位置的门扇。开关精确度高、抗冲击和振动,从而延长使用寿命。

  • 以下产品系列可以使用
    产品系列 IMI
    适用于高要求应用的坚固全金属传感器
    • 构型:M8 至 M30
    • 较大触发感应距离:2 mm 至 40 mm
    • 外壳防护等级:IP68、IP69K
    • 温度范围:–25 ℃ 至 +85 ℃
    • 可选择坚固外壳或食品级外壳,完全由不锈钢制成
    • IO-Link 和可视化调节指示器
    • 耐油、冷却润滑剂和清洁剂
    产品系列 MM
    公制外壳磁性接近传感器
    • 外形设计:M8 至 M18
    • 触发感应距离:最长 120 mm
    • 电气规格:DC 3 导体
    • 外壳防护等级:IP 67
    • 温度范围:-25 °C 至 +75 °C
    • 镀镍黄铜外壳,塑料材质感应面
    • 透过不锈钢、铝、塑料或木材等非铁磁性材料检测永磁铁
    • 永磁铁安装在高温区域内,而传感器安装在其后方的隔热区域中,从而解决了高温环境下的使用问题
    产品系列 IME
    适用于工业环境的高性价比标准件
    • 构型:M8 至 M30
    • 更长的触发感应距离:1.5 mm 至 38 mm
    • 电气规格:DC 3/4 导体,DC 2 导体
    • 外壳防护等级:IP 67
    • 温度范围:-25 °C 至 +75 °C
    • 镀镍黄铜外壳,塑料材质感应面
    产品系列 IMB
    适用于恶劣环境条件的坚固标准件
    • 构型:M8 至 M30
    • 更长的触发感应距离:2 mm 至 20 mm
    • 电气规格:DC 3/4 导体,DC 2 导体
    • 外壳防护等级:IP 68,IP 69K
    • 温度范围:-40 °C 至 100 °C
    • 坚固的不锈钢外壳和塑料材质感应面
    • 可视化调节指示器,可利用 IO-Link
    • 抵抗油和冷却润滑剂,适用于户外使用
    产品系列 IQB
    适用于工业环境的小型矩形外壳设计
    • 构型:10 mm x 16 mm x 28 mm 或 12 mm x 26 mm x 40 mm
    • 更长的触发感应距离:2 mm 至 8 mm
    • 电气规格:DC 3/4 导体
    • 外壳防护等级:IP 68
    • 温度范围:-25 °C 至 +75 °C
    • 坚固的 VISTAL™ 外壳
    • 具有 270° 输出状态显示的小型构型
向上