联系方式
意见反馈

单元识别

SICK 提供各种解决方案,以在整个生产过程中追溯单元。CLV62x 系列条码扫描器适合借助一维条形码识别单元。此外,SICK 的光纤传感器 WLL180T 和光导纤维体有助于节省空间地安装触发器。

  • 以下产品系列可以使用
    产品系列 LL3
    头等重要:SICK 光纤
    • 种类广泛的塑纤和玻纤
    • 耐高温、耐腐蚀光纤
    • 螺纹和光滑衬套,顶部窗口(阵列),90° 可旋转版本
    • 聚焦光路
    • 按钮和直射原则
    • 塑料外壳,金属保护套或特氟龙外套
    产品系列 WLL180T
    扫描范围和性能的全球领导者
    • 可选的响应时间高达 16 μs
    • 触发感应距离达 20 m(直射系统);达 1400 mm(漫反射系统)
    • 抗干扰通讯
    • 2 x 4 位数显
    • 可调节迟滞现象
    • 可旋转显示屏
    • 高分辨率的信号处理
    • 可编程的定时器
    产品系列 CLV62x
    性能强大的扫描仪 – 灵活应用
    • 主板上的 CAN,以太网 TCP / IP、PROFINE、以太网/ IP 。无需使用其他以太网网关(连接类型为“以太网”时)
    • SMART620 条码重构技术
    • 高度灵活的排序功能和过滤功能
    • 所有新型 SICK 产品均具有 SOPAS 配置软件,参数设置工具
    • 高扫描频率,可达 1,200 Hz
    • 小型设计结构
    • 可通过以太网提供额外的远程诊断和网络监控功能
    • 防护等级 IP 65 或 IP 69K(视具体型号而定)
向上