联系方式
意见反馈

精确测量零件

工作人员须在下始点位置检查连杆的质量。两个 OD 短量程测距传感器可以确定连杆的设定值与实际值之差,发出高度偏差信号。OD 传感器有着集成的评价单元。系统通信使用数字信号。智能相机 IVC-2D 还可以进行额外的质量测试。它能将连杆的当前形状与预期数据进行比较。

  • 以下产品系列可以使用
    产品系列 OD Precision
    高精度确定所有尺寸
    • 多种测量范围:从 24 mm ... 26 mm 至 300 mm ... 700 mm
    • 使用 CMOS 接收元件进行不受表面限制的测量
    • 最高测量准确度和测量频率
    • 仅使用一个传感器头进行玻璃厚度测量
    • 不同的光点尺寸
    • 多达三个传感器的集成式计算
    • 通过 RS-422 独立使用
    产品系列 OD Value
    简单、准确测量
    • 多种测量范围:从 26 mm ... 34 mm 至 100 mm ... 500 mm
    • 借助 CMOS 接收元件实现非常准确、不受表面限制的测量
    • 简单、基于 LED 的操作或示教方案
    • 凭借大量的标准接口实现丰富的产品多样性
    • 用于精确测量极小物体的激光技术
    • 紧凑的独立式设备
    • 卓越的性价比
    产品系列 IVC-2D
    适合工业应用的高性能相机
    • 适用于高要求的检测和测量任务
    • 工作距离和视场的灵活性
    • 独立式运行模式,无需电脑
    • 外壳防护等级 IP 65
    • 包含 110 多种工具极易操作的用户界面
    • 易于连接至 PLC、机器人和其他控制系统,如通过以太网/IP 或 OPC
    • 有三种分辨率可供选择,从快速的 VGA(30 万像素)到高分辨率 UXGA(190 万像素)
向上