联系方式
意见反馈

识别印刷电路板

光纤放大器 WLL180T 结合光纤 LL3-TS 适合在输送带上检测印刷电路板的前边缘。这一系统能够准确快速地提供位置信息。增量型编码器 DFS60 可输出传送带位置,与 WLL180T 的信号保持同步。

  • 以下产品系列可以使用
    产品系列 WLL180T
    扫描范围和性能的全球领导者
    • 可选的响应时间高达 16 μs
    • 触发感应距离达 20 m(直射系统);达 1400 mm(漫反射系统)
    • 抗干扰通讯
    • 2 x 4 位数显
    • 可调节迟滞现象
    • 可旋转显示屏
    • 高分辨率的信号处理
    • 可编程的定时器
    产品系列 LL3
    头等重要:SICK 光纤
    • 种类广泛的塑纤和玻纤
    • 耐高温、耐腐蚀光纤
    • 螺纹和光滑衬套,顶部窗口(阵列),90° 可旋转版本
    • 聚焦光路
    • 按钮和直射原则
    • 塑料外壳,金属保护套或特氟龙外套
    产品系列 DFS60
    高分辨率,可编程编码器,专用于高要求应用
    • 精巧的安装尺寸
    • 分辨率高达 16 位
    • 可编程:输出电压、零脉冲位置、零脉冲宽度、脉冲数和计数方向
    • 可选连接方式:轴向或径向电缆出线,M23 或 M12 连接器(轴向或径向)。
    • 电气接口: 5 V & 24 V TTL/RS-422,24 V HTL/推挽式,5 V Sin/Cos 1 Vss
    • 机械接口:夹紧法兰或伺服法兰,盲孔空心轴或通孔空心轴
    • 可远程设置零点
向上