联系方式
意见反馈

通过精确的距离测量引导机器人运行

安装仪表板时,位移传感器 OD Value 可以对机器人进行精确定位。该传感器示教过程十分简单,可以帮助工作人员快速完成调试,节约成本。此外,紧凑型的独立式设计还能节省空间,简化布线工作。

  • 以下产品系列可以使用
    产品系列 OD Value
    简单、准确测量
    • 多种测量范围:从 26 mm ... 34 mm 至 100 mm ... 500 mm
    • 借助 CMOS 接收元件实现非常准确、不受表面限制的测量
    • 简单、基于 LED 的操作或示教方案
    • 凭借大量的标准接口实现丰富的产品多样性
    • 用于精确测量极小物体的激光技术
    • 紧凑的独立式设备
    • 卓越的性价比
用于机器人技术的传感器解决方案
Robotics image
用于机器人技术的传感器解决方案
Robotics image

平等合作

无论是机器人视觉、安全机器人技术、臂端工具还是位置反馈——SICK 传感器为机器人赋予精准的感知能力。
了解更多

向上