联系方式
意见反馈

确定仪表板在工作站内的位置

在悬挂输送线上的仪表板到达站内的工作区域时,感应式接近传感器 IME12 无需接触即可可靠地发出信号。通过此信号,仪表盘的安装检测开始进行。

  • 以下产品系列可以使用
    产品系列 IME
    适用于工业环境的高性价比标准件
    • 构型:M8 至 M30
    • 更长的触发感应距离:1.5 mm 至 38 mm
    • 电气规格:DC 3/4 导体,DC 2 导体
    • 外壳防护等级:IP 67
    • 温度范围:-25 °C 至 +75 °C
    • 镀镍黄铜外壳,塑料材质感应面
    产品系列 IM AC
    适用于工业领域的高性价比标准件
    • 构型:M12 至 M30
    • 简单的触发感应距离:2 至 15 mm
    • 电气设计:AC 2 导体,AC/DC 2 导体
    • 外壳防护等级:IP67
    • 温度范围:-25 °C 至 75 °C
    • 镀镍黄铜外壳,塑料材质感应面
向上