联系方式
意见反馈

检测车身零件是否就位

借助圆柱形电感式接近传感器 IME 可在装配位置对已装配的零件进行精准检测,从而判断零件是否就位。

  • 以下产品系列可以使用
    产品系列 IME
    适用于工业环境的高性价比标准件
    • 构型:M8 至 M30
    • 更长的触发感应距离:1.5 mm 至 38 mm
    • 电气规格:DC 3/4 导体,DC 2 导体
    • 外壳防护等级:IP 67
    • 温度范围:-25 °C 至 +75 °C
    • 镀镍黄铜外壳,塑料材质感应面
    产品系列 IM AC
    适用于工业领域的高性价比标准件
    • 构型:M12 至 M30
    • 简单的触发感应距离:2 至 15 mm
    • 电气设计:AC 2 导体,AC/DC 2 导体
    • 外壳防护等级:IP67
    • 温度范围:-25 °C 至 75 °C
    • 镀镍黄铜外壳,塑料材质感应面
向上