确保最大灵活性,始终提供合适解决方案
凭借我们的现场总线与网络解决方案,SICK 传感器和安全控制器可连至所有常见的自动化系统中。从而确保方便快速的数据可用性。
已选产品:
借助应用程序实现快速诊断——deTec4安全光幕
健身和健康类应用程序早已进入我们的日常生活:它读取健身手环或智能手表的数据,显示用户当前状态。此外,这些应用程序还提供不同设备的数字手册、配置助手等其他服务…
IO-Link:面向一切的工业 4.0
IO-Link 取得的成就愈发显著,它不仅在越来越多的应用中大放光彩,这一独立于制造商的通信技术还是针对创新型传感器解决方案的“使能技术” (enabling technology),为工业 4.0 所需的数据与信息全球可用性提供了支持...
您是否存有疑问?
我们通过 SICK Sensor Blog 记录迈向未来的历程,与您分享我们的创意、突破与成功。