人工智能解决方案——自动化的真正力量

人工智能可能意味着不同的局面

您可以聚焦于全局。通过人工智能 (AI) 的众多应用,我们为您提供进入传感器智能新时代的钥匙。由此让您可以解决更高要求的任务,快速适应不断变化的条件,更轻松地识别模式——比以往更快、更可靠。我们的传感器将收集有价值的数据,并使用我们的算法进行解析。您可以集中您的资源,优化您的工作流程。

通过 Deep-Learning 解决方案充分发挥智能传感器的全部潜力

Deep Learning 是人工智能的一个子领域。在此,计算机模仿人类的决策过程和解决问题的过程。我们的 DeepLearning 解决方案可帮助您变得更精确、更灵活,并最终取得更大的成效。我们为您提供应对技术挑战、尽可能获得更多收益的钥匙。

 

我们的应用示例将启发您的思考

Artificial Intelligence Image 1

洗瓶机上的自动程序更改

饮料工业的洗瓶机必须要识别自己清洗的是新玻璃还是退回的玻璃。此前,为了避免可能的停机时间,都是手动选择相应的程序。通过使用 2D 视觉传感器 InspectorP62x 结合 Intelligent Inspection SensorApp,现在可以轻松、自动地在洗瓶机的入口区域内对新旧玻璃的瓶子进行分级。

了解关于该应用的更多信息

Artificial Intelligence Image 2

自动化木材加工的高产量

使用传统的调制机械图像处理难以对自然生长的产品进行分级。Deep-Learning 技术特别适用于木材工业中年轮结构的分级。通过 2D 视觉传感器 InspectorP62xIntelligent Inspection SensorApp 的结合,可以在自动化流程中对准木板,以获得更高的产量。

了解关于该应用的更多信息

Artificial Intelligence Image 3

百叶窗生产中的质量管理

百叶窗内充填泡沫材料,以减少例如由于下雨等造成的噪音。制造流程中泡沫的膨胀可能不完全,需要对切割面进行目视检查。借助 dStudio 和一些具有代表性的学习图像,可以轻松创建一个神经网络,使 SICK 传感器能够胜任此任务。该软件以类似人类的方式学习,以独立区分切割面的均匀泡沫填充和不完全填充。

了解关于数字服务 dStudio 的更多信息

Artificial Intelligence Image 4

产品安装中光亮
物体的质量管理

对于传统的基于规则的机器视觉而言,高反射性材料是一项真正的检查挑战。在这些应用中,物体是光亮的并且表现出一些自然偏差,Deep Learning 尤为适用此类应用。待组装的部件可能会缺失或放置错误,例如安装产品时的螺纹。可以通过使用用于图像采集的 InspectorP62x 视觉传感器结合 Intelligence Inspection SensorApp 来对具有光亮表面的组装部件进行分级。

了解关于 SensorApp 的更多信息

Artificial Intelligence Image 5


生产中识别鱼的精确位置

使用传统的基于规则的机器视觉很难区分同类中差异较小的物体。Deep Learning 非常适合识别鱼在输送带上的精确位置并对其进行分级。通过 InspectorP62x 2D 视觉传感器与 Intelligent Inspection SensorApp 的结合,借助精确位置识别可以实现对鱼的精确和自动化处理。

了解关于智能检查的更多信息

Artificial Intelligence Image 8

使用 SICK AppSpace 创建您自己的 SensorApp

SICK AppSpace Eco-System 让您有机会创建准确符合您要求的自己的 SensorApp。例如,您可以创建一个 SensorApp 来搜索均质散装物料中的异物。Deep Learning 不仅让您能够解决这样一个特定的应用情况。只需分享您的解决方案,您的最终客户便可以轻松地根据各种类似应用调整您的解决方案。

了解关于 SICK AppSpace 的更多信息

Artificial Intelligence Image 6

焊点检查

检查焊点可能很困难。诸如表面反射和视觉外观差异较大等因素是一大挑战。如果可以使用示例图像来说明要查找的内容,则 Deep Learning 不仅能提供较高的识别精度,还可以显著简化和加速您的解决方案开发。借助 dStudio 和具有代表性的学习图像,可以轻松创建一个神经网络,使 SICK 传感器能够胜任此任务。

了解关于 Deep Learning 的更多信息

人工智能解决方案组合

SICK AppSpace Artificial Intelligence
用于 SICK 传感器的人工智能
Deep Learning
 
训练神经网络用于对图像进行分级

dStudio

Deep Learning Classification License

Classification License

SICK AppSpace SensorApps
利用 Deep Learning 解决复杂的工业图像处理应用
Intelligent Inspection
SICK Lifetime Services

Gold Deep Learning Starter Package

2D 机器视觉
适用于狭窄安装空间的性能强大的 2D 视觉传感器
InspectorP61x
具有电动调焦和坚固外壳的多合一式视觉传感器
InspectorP62x
具有灵活光学元件和坚固外壳的多合一式视觉传感器
InspectorP63x
快速且灵活 - 适用于高速检查任务
InspectorP64x
快速且灵活 - 适用于扫描范围较大的检查任务
InspectorP65x
Explore our Deep Learning with dStudio for free
Explore our Deep Learning with dStudio for free

免费试用通过 dStudio 进行 Deep Learning

立即测试

机器视觉

工业图像处理解决方案非常适合自动检查和测量任务。

了解更多