联系方式
意见反馈

电感式接近传感器
IMR

适合在焊接领域使用的折减系数为 1 的传感器

您的受益

  • 避免由强电磁场导致的误动作
  • 特殊的 PTFE 涂层确保长久的使用寿命,即使在要求严苛的焊接应用中
  • 针对所有金属(如铝或不锈钢)的特远触发感应距离可减少传感器上的机械损伤以及传感器失灵问题,并提高机器寿命
  • 简便安全地检测不同金属
  • 凭借更宽的温度范围和外壳防护等级 IP68,在严苛环境下提高可靠性
  • 圆柱形结构可用于快速自动化产线、要求较高开关频率的现场

概览

适合在焊接领域使用的折减系数为 1 的传感器

感应式接近传感器 IMR 不会受磁干扰场和焊接飞溅物(例如在电阻焊过程中出现的)影响。IMR 不含铁氧体磁芯,因此不受磁场影响,具有非常高的电磁兼容性。由 PTFE 制成的坚固的防粘涂层很好地保护传感器不受火星和熔渣沉积损伤,并保证较高的运行可靠性。IMR 采用折减系数为 1 的原理工作,因此其以始终不变的触发感应距离识别所有金属。长达 75 mm 的触发感应距离有助于减少传感器上的机械损伤和传感器失灵,并提高系统可用性。

概览
  • 构型:M8 到 M30、40 x 40 mm 和 80 x 80 mm
  • 更远的触发感应距离:可达 75 mm
  • 电气规格:DC 3/4 导体
  • 外壳防护等级:IP68
  • 温度范围:–30 ℃ 至 +85 ℃
  • 用于米制螺纹设计的 PTFE 涂层
  • 针对所有金属折减系数为 1

优势

针对所有金属折减系数为 1

折减系数为 1 的感应式接近传感器 IMR 针对所有有色金属(例如铝或不锈钢)提供相同的触发感应距离。由于 IMR 兼具折减系数 1 和较大的触发感应距离,传感器的物体检测距离在部分情况下可高达标准规定值的 3 倍。

在尽可能大的距离内安全检测所有金属

得益于折减系数 1,针对所有金属具有相同的触发感应距离
凭借多达 75 mm 的三倍触发感应距离,IMR 传感器能够识别安全距离内的所有物体

折减系数为 1 的接近传感器 IMR 可在尽可能大的距离内识别有色金属,从而提升系统可用性

极高的磁场与焊接区域抗扰性

由于不含铁氧体磁芯,接近传感器 IMR 耐抗例如电阻焊流程中出现的强磁场影响。此外,传感器采用最先进的专用集成电路技术,故而具有出色的电磁兼容性。因此,它不仅是汽车业应用的上佳选择。金属套管坚固的 PTFE 防粘涂层和耐用的热固性塑料可靠防止焊接飞溅物附着。由此,接近传感器 IMR 绝佳适合要求严苛的焊接领域长时应用。

焊接领域应用的最佳选择

电气与机械焊接区域抗扰性确保长久的使用寿命
得益于 –30 °C 至 85 °C 的温度范围和外壳防护等级 IP68,理想适用于各种应用

接近传感器 IMR 完美适合要求严苛的焊接领域应用

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    设计构造公制设计 / 方形
    螺纹尺寸

    M8

    M12

    M18

    M30

    维度

    40 mm x 40 mm x 65 mm

    80 mm x 40 mm x 114 mm

    直径8 mm ... 30 mm
    触发感应距离 Sn2 mm ... 75 mm
    外壳材料PTFE-镀层 / 塑料
    外壳防护等级IP68
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上