联系方式
意见反馈

电感式接近传感器
IMI

适用于高要求应用的坚固全金属传感器

您的受益

  • 封闭式不锈钢外壳以及对油、冷却润滑剂和清洁剂的耐受性实现非常长的使用寿命
  • 较大触发感应距离和 IO-Link 通信确保稳定流程和高系统可用性
  • 通过可视化调节指示器和自锁螺母来实现快速而简单的安装
  • 凭借广泛的产品组合,灵活且经济地实现应用解决方案
  • 简单落实定制化特殊型号

概览

适用于高要求应用的坚固全金属传感器

与感应面由塑料制成的传统接近传感器相比,IMI 感应式接近传感器具有完全由不锈钢制成的封闭式外壳。该特点使 IMI 特别适用于存在机械和化学负荷(如冲击、快速温度变化、每天用腐蚀性介质清洁、冷却润滑剂的作用)的高要求应用。此外,IMI 还提供较大的触发感应距离和 IO-Link 通信。这保证了流程稳定性和高系统可用性以及灵活且经济地实现应用解决方案。

概览
  • 构型:M8 至 M30
  • 较大触发感应距离:2 mm 至 40 mm
  • 外壳防护等级:IP68、IP69K
  • 温度范围:–25 ℃ 至 +85 ℃
  • 可选择坚固外壳或食品级外壳,完全由不锈钢制成
  • IO-Link 和可视化调节指示器
  • 耐油、冷却润滑剂和清洁剂

优势

非常长的使用寿命

外壳连同 IMI 感应式接近传感器的感应面完全由高强度不锈钢制成,传感器具有防护等级 IP68 或 IP69K。牢固、密封的传感器是适用于极高要求应用的非常可靠的解决方案。这样可减少停机时间并保证非常长的使用寿命。
封闭式不锈钢外壳
允许用刷子清洁
耐受机械负荷,如冲击

凭借封闭式外壳,是适用于极高要求应用的可靠解决方案

较大触发感应距离和 IO-Link 通信确保稳定流程和高系统可用性

触发感应距离越大,运行备用越高。运行备用又意味着稳定流程和高系统可用性。IMI 提供大于标准要求两到三倍的触发感应距离。该触发感应距离确保您的流程有最佳表现。此外,IMI 还配有 IO-Link 通信功能。传感器获取真实运行状态并将数据自动提供给流程控制装置。这意味着直达最深现场层级的透明度,以防您的设备停机。
直达最深现场层级的透明度
凭借最大 40 mm 的三倍触发感应距离,IMI 感应式接近传感器提供较高的运行备用

借助较大的触发感应距离和 IO-Link 实现稳定流程和高系统可用性

安装快速、简便

IMI 安装极其快速简便,从而为您节省宝贵的时间。随附的自锁螺母有助于安装并确保持久固定传感器。IMI 配有所谓的可视化调节指示器:从闪烁到持续点亮 LED 的 LED 状态变化通知已达到安全触发触发感应距离。由此可确保在整个温度范围内检测目标物体。传感器上安装有永久清晰易读的唯一系统性型号名称。
可视化调节指示器:LED 通知已达到安全触发触发感应距离
自锁不锈钢螺母属于随附配件
永久清晰易读的激光打标

借助可视化调节指示器和自锁螺母,IMI 传感器安装快速简便。

灵活且成本优化的应用解决方案

全金属传感器尤其适合用于机床、制药、食品和饮料行业。IMI 提供不同的不锈钢版本:用于机床领域应用的坚固 V2A 不锈钢外壳和用于卫生和潮湿区域的食品级 V4A 不锈钢外壳。这些全金属传感器的完整产品系列使您能够灵活且成本优化地解决应用问题。没有找到适合您应用的传感器?我们很乐意满足您的特定要求——完全根据您的要求量身定制。

针对机床、制药、食品和饮料行业的应用进行细节优化。

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    设计构造公制设计
    螺纹尺寸

    M8 x 1

    M12 x 1

    M18 x 1

    M30 x 1,5

    直径Ø 8 mm ... Ø 30 mm
    触发感应距离 Sn2 mm ... 40 mm
    外壳材料不锈钢 V2A / V4A 不锈钢
    外壳防护等级IP68, IP69K
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上