联系方式
意见反馈

RFID
RFU65x

具有集成通过和方向识别的测量型无线射频识别设备

您的受益

  • 通过确定应答器的移动方向和位置提高流程透明性
  • 通过 SOPAS ET 或内置的 web 服务器进行简单配置,节省时间和调试成本
  • 通过 SICK AppSpace 以最高灵活性编程个性化软件解决方案
  • 坚固设计确保可靠运行,无惧恶劣的工业环境
  • 设备集成有智能流程逻辑,从而减少控制器中的编程工作量

概览

具有集成通过和方向识别的测量型无线射频识别设备

无线射频识别读写器 RFU65x 在识别车辆和车辆部件时节省空间、时间和成本。这款紧凑型设备在适当位置上确定应答器应答的出发角度。此外,RFU65x 还集成可借助算法处理数据的逻辑控制器。由此,可实现例如通过识别,包括在其行驶穿过收货门时识别车辆运动方向。与其他设备相比,RFU65x 无需额外的外部天线。这不仅节约了成本,而且简化并加速了物流和汽车行业中的应用流程。

概览
  • 天线和数据处理系统集成在传感器中
  • 读取范围高达 10 m
  • 可集成至上级控制系统或直达云端
  • 方向与位置识别
  • 通过 SOPAS ET 或内置的 web 服务器进行配置
  • 支持 SICK AppSpace
  • 符合 IP67 的坚固结构

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    产品目录带集成天线的读写器
    频带UHF (860 MHz ... 960 MHz)
    版本Long Range
    读取范围≤ 10 m
    Ethernet✔ , TCP/IP
    PROFINET
    EtherNet/IP™
    EtherCAT®✔ , 可选择通过外部的现场总线模块
    串行✔ , RS-232, RS-422
    CAN
    PROFIBUS DP✔ , 可选择通过外部的现场总线模块
    USB
    CANopen
    重量3.9 kg
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上