联系方式
意见反馈

RFID
RFU63x

易于集成 – 智能包括

您的受益

  • 外置天线能够低成本地扩展检测范围
  • 通过 SOPAS ET 或内置的 web 服务器进行简单配置,节省时间和调试成本
  • 通过 SICK AppSpace 以最高灵活性编程个性化软件解决方案
  • 坚固设计确保可靠运行,无惧恶劣的工业环境
  • 设备集成有智能流程逻辑,从而减少控制器中的编程工作量

概览

易于集成 – 智能包括

SICK 的 RFU63x 标志着新一代适合工业 UHF 范围内无线射频识别读写单元的开始。通过智能逻辑处理功能,RFU63x 能独立处理生产、物流和交通领域的应用任务,也可以作为“独立式系统”使用。此外,集成功能(如数据处理和筛选)确保了最佳、稳定的读取性能。RFU63x 可以通过 SICK 的 4Dpro 技术简单、低成本地集成至所有重要的工业网络。通过克隆备份系统,可以使用 microSD 存储卡将参数传输至另一台设备 – 因此,大大缩短了设备更换和设置时的时间。通过空闲可用的 LED 信号,可以为用户显示附加的信息,例如:读取结果和诊断数据。

概览
  • 天线和数据处理系统集成在传感器中
  • 读取范围高达 10 m
  • 可集成至上级控制系统或直达云端
  • 最多 4 根外置天线
  • 通过 SOPAS ET 或内置的 web 服务器进行配置
  • 支持 SICK AppSpace
  • 符合 IP67 的坚固结构

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Standardized connectivity
  • Common user interface
  • Common set of accessories
Learn more

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    产品目录带集成天线的读写器 / 不带集成天线的读写器
    频带UHF (860 MHz ... 960 MHz)
    版本Long Range
    读取范围≤ 10 m
    Ethernet✔ , TCP/IP
    PROFINET
    EtherNet/IP™
    EtherCAT®✔ , 可选择通过外部的现场总线模块
    串行✔ , RS-232, RS-422
    CAN
    PROFIBUS DP✔ , 可选择通过外部的现场总线模块
    USB
    CANopen
    重量2.6 kg / 2.1 kg
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上