联系方式
意见反馈

RFID
RFU62x

用于小读取范围的 UHF

您的受益

  • 非常高的流程稳定性,因为最佳校准的天线特性可防止读取缺失
  • 通过 SOPAS ET 或内置的 web 服务器进行简单配置,节省时间和调试成本
  • 通过 SICK AppSpace 以最高灵活性编程个性化软件解决方案
  • 坚固设计确保可靠运行,无惧恶劣的工业环境
  • 设备集成有智能流程逻辑,从而减少控制器中的编程工作量

概览

用于小读取范围的 UHF

RFU62x 是一款 UHF 无线射频识别读写器,适用于长达 1 m 的读取范围。该应答器通信符合 ISO/IEC18000-6C (EPC Class 1 Gen 2) 标准。可选择通过用户界面 SOPAS 或直接通过 ASCII 命令进行操作。准确定义且限制明晰的读写范围非常适用于小物体距离的自动化识别,例如在输送技术中。

概览
  • 天线和数据处理系统集成在传感器中
  • 读取范围高达 2 m
  • 可集成至上级控制系统或直达云端
  • 出色的天线特性
  • 通过 SOPAS ET 或内置的 web 服务器进行配置
  • 支持 SICK AppSpace
  • 符合 IP67 的坚固结构

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Standardized connectivity
  • Common user interface
  • Common set of accessories
Learn more

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    产品目录带集成天线的读写器
    频带UHF (860 MHz ... 960 MHz)
    版本Mid Range
    读取范围≤ 2 m
    串行✔ , RS-232, RS-422, RS-485
    CAN
    PROFIBUS DP✔ , 可选择通过外部的现场总线模块
    USB
    PROFINET✔ , 可选择通过外部的现场总线模块 / ✔
    CANopen
    EtherCAT®✔ , 可选择通过外部的现场总线模块
    Ethernet✔ , TCP/IP
    EtherNet/IP™
    重量780 g
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上