联系方式
意见反馈

RFID
RFU61x

smALL-IN-ONE

您的受益

  • 即使安装空间狭小,小巧体积仍可实现众多应用可能性
  • 由于可直接连接触发传感器,得以更快、更经济地安装
  • 设备集成有智能流程逻辑,从而减少控制器中的编程工作量
  • 通过 SOPAS ET 或内置的 web 服务器进行简单配置,节省时间和调试成本
  • 通过 SICK AppSpace 以最高灵活性编程个性化软件解决方案
  • 坚固设计确保可靠运行,无惧恶劣的工业环境

概览

smALL-IN-ONE

RFU61x 是市场上同类产品中最为小巧的读写器。其最佳适用于直接在工件或装置上的物联网应用。因此,RFU61x 完善了 SICK 的 UHF 产品系列,并首次实现沿着整条增值链无间断识别。通过 RFU61x 的接口可直接连接触发传感器,因此 RFU61x 可用作独立的分散式单元。通过内置的流程逻辑可直接在 RFU61x 中准备数据再传递给控制系统。和其他 RFU 设备一样,RFU61x 也可通过 SICK AppSpace 生态系统根据个别要求编程。

概览
  • 构型极为小巧
  • 读取范围高达 0.5 m
  • 可连接触发传感器
  • 可集成至上级控制系统或直达云端
  • 天线和数据处理系统集成在传感器中
  • 通过 SOPAS ET 或内置的 web 服务器进行配置
  • 支持 SICK AppSpace
  • 符合 IP67 的坚固结构

 

优势

RFU 系列确保完全透明

通过唯一技术首次实现全程跨企业识别。RFU61x 确保生产和物流流程完全透明——从装置安装一直到最终产品发货。UHF 无线射频识别技术的基础:扫描范围为 0 至 10 m 的 IIoT 应用、批量读取和对光线、灰尘或污垢等干扰因素的不敏感性。此外,无需直视数据卡。

针对生产与物流流程的全程识别解决方案

RFU61x 丰富了近距离产品组合。首次实现针对 0 至 10 m 读写范围的全程 UHF 无线射频识别解决方案。
RFU 系列具有统一的操作与参数设置界面。方便使用的软件确保简单快速安装以及顺畅运行。
SICK 支持规划与设计读写站和帮助选择合适的应答器。遍及全球的服务技术人员网络为客户提供调试。

无线射频识别读写器 RFU61x 作为 SICK 无线射频识别解决方案的一部分,首次实现沿着整条增值链充分透明——完全凭借一项技术

极小空间内的智能 UHF 无线射频识别

RFU61x 是同类产品中最小的无线射频识别读写器。其特别适合在 IIoT 应用中用于识别工件或装置。不同接口允许直接连接触发传感器。也集成了智能数据准备。因此,RFU61x 可用作独立的分散式单元。
RFU61x 特别适合安装空间较小的应用。虽然结构紧凑,但其具有 UHF 技术的优势。
直接连接触发传感器实现简单快速调试。
内置流程逻辑为从控制器到云端的所有目标系统智能准备读取的数据。

紧凑的 RFU61x 特别适合只有少量安装空间的应用。传感器独立完成触发、读写以及数据准备。

应用

下载专区

向上