联系方式
意见反馈

RFID
RFID 天线

可靠识别——在任何情形下

您的受益

  • 最佳校准的天线特性可避免读取错误并由此确保较高的流程稳定性
  • 通过坚固的设计确保可靠运行——即使在恶劣的工业环境下
  • 通过连接多个外部天线至 RFU63x 实现低成本地扩大检测区域
  • 较大的环境温度范围实现在极端的气候条件下也能可靠工作
  • 通过圆极化天线全方位读取应答器

概览

可靠识别——在任何情形下

符合工业要求的 SICK RFID 天线可用于 HF 以及 UHF 频率范围。不同结构形状为任何应用和安装情形都能提供合适的天线。坚固的设计专为工业环境和室外区域严苛的使用条件而开发。视天线和应答器而定可实现长达 300 mm (HF) 或 10 m (UHF) 的读取范围。可使用 SICK 的无线射频识别读写器 RFH630 (HF) 和 RFU63x (UHF) 来运行天线。RFU63x 允许连接多个天线。由此可实现多个读取点并借助从不同角度检测应答器满足高要求的读取情况。

概览
  • 对于 UHF 天线,读取范围长达 10 m
  • 符合外壳防护等级 IP67 的坚固设计
  • 环境温度范围从 −40 ℃ 至 +70 ℃
  • 集成的反馈 LED
  • 圆极化的 UHF 天线

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    频带高频 (13.56 MHz) / UHF (860 MHz ... 960 MHz)
    版本

    Short Range

    Mid Range

    Long Range

    重量400 g ... 3,000 g
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上