联系方式
意见反馈

RFID
RFID 应答器

用于解决识别任务的智能小助手

您的受益

  • 价格实惠、无需维护
  • 与标准兼容的应答器实现具有前瞻性的解决方案
  • 在不同材料上的安装可能和无需与 RFID 读写器对视的工作方式提高了灵活性
  • 通过简便快捷地覆盖应答器数据确保多样化使用
  • 坚固设计确保可靠运行,无惧恶劣的工业环境

概览

用于解决识别任务的智能小助手

SICK 的 RFID 应答器(也称为 RFID 标签)基于高频 (HF) 或超高频 (UHF) 工作。标签被动式工作,将无线射频识别读写器的能量用于数据传输。无论是 HF 还是 UHF 应答器,均遵循在世界范围内适用的标准。在尺寸、构型、内存大小、工作环境温度、安装和读取范围等方面丰富多样的应答器可用于各式各样的应用。RFID 应答器最多可存储 64 kbit 数据,还可在长达 10 m 的读取范围内识别。其连同无线射频识别读写器构成可靠且具有前瞻性的识别解决方案。

概览
  • 被动式应答器
  • 与标准兼容
  • 可以在不同材料上安装,包括在金属表面上
  • 无需视觉接触
  • 写入和读取
  • 环境温度范围从 −40 ℃ 至 +230 ℃

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    频带高频 (13.56 MHz) / UHF (860 MHz ... 960 MHz)
    重量+ 0.6 g ... + 34 g
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上