联系方式
意见反馈

RFID
RFH6xx

使用无线射频识别进行智能识别

您的受益

  • 可靠的识别确保了最大的吞吐量
  • 准备用于未来的任务,确保持久的投资
  • 简单的集成节省了安装时间
  • 预定阅读区域实现针对性识别指定物体
  • 免维护
  • 紧凑型无线射频识别读写器带有集成天线和多个主机接口,无需其他连接技术
  • 与 SICK 条码扫描器和基于图像的读码器相同的连接技术和操作界面——通过统一的 4Dpro 平台实现兼容

概览

使用无线射频识别进行智能识别

RFH6xx 是一款 ISO/IEC-15693 兼容的无线射频识别读写器,其读取范围可达 240 mm。借助紧凑型的结构和集成的天线,带 RFH6xx 的现有设备可以低成本灵活地进行扩展。通过通用连接技术对常见现场总线系统的支持使其能够更容易地集成至几乎所有应用情况。通过集成的信号和数据处理功能,可以在识别过程中实现极快的速度。通过直接使用触发器信号以及根据情况控制输出,能够将其作为独立运行的分散式单元使用。可设置参数的数据输出格式使其能够集成至现有的 IT 基础设施。RFH6xx 符合 CE 和 FCC 关于无线电的要求并且全球通用。直观的 SOPAS 操作界面易于访问其他功能(克隆、诊断、活动信号、脚本语言、定时的数据输出等)。

概览
  • 13.56 MHz无线射频识别读写器,其读取范围可达 240 mm
  • 应答器通信符合 ISO-15693 标准
  • 具有集成天线的小型工业设计
  • 接入的协议允许访问标准的现场总线技术
  • 高性能处理器能够独立处理控制任务
  • 灵活的触发器控制
  • 通过 microSD 存储卡支持参数克隆
  • 集成的诊断功能

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Standardized connectivity
  • Common user interface
  • Common set of accessories
Learn more

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    产品目录带集成天线的读写器
    频带高频 (13.56 MHz)
    版本Short Range / Mid Range
    读取范围≤ 150 mm / ≤ 240 mm
    PROFINET✔ , 可选择通过外部的现场总线模块 / ✔
    EtherCAT®✔ , 可选择通过外部的现场总线模块
    串行✔ , RS-232, RS-422, RS-485
    CAN
    CANopen
    PROFIBUS DP✔ , 可选择通过外部的现场总线模块
    Ethernet✔ , TCP/IP
    EtherNet/IP™
    重量450 g ... 760 g
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上