联系方式
意见反馈

RFID

智能识别

高频和超高频范围内、基于无线电的无线射频识别技术扩大了在工业自动化领域 SICK 产品的自动识别范围。使用无线射频识别,主要有两个原因。

第一,过程相关的数据可以分散式地在物体上进行修改,数据载体必须具备(可重复)读写性。

第二,由于脏污或磨损,光学识别无法保证百分之百的正确性。为此,SICK 的无线射频识别产品提供完美的识别解决方案。

筛选依据:
50.0 °C 130.0 °C

7 匹配:

匹配 1 - 7 7

视图: 图库视图 列表视图
产品系列 RFU63x
易于集成 – 智能包括
  • 天线和数据处理系统集成在传感器中
  • 读取范围高达 10 m
  • 可集成至上级控制系统或直达云端
  • 最多 4 根外置天线
  • 通过 SOPAS ET 或内置的 web 服务器进行配置
  • 支持 SICK AppSpace
  • 符合 IP67 的坚固结构
产品系列 RFU65x
具有集成通过和方向识别的测量型无线射频识别设备
  • 天线和数据处理系统集成在传感器中
  • 读取范围高达 10 m
  • 可集成至上级控制系统或直达云端
  • 方向与位置识别
  • 通过 SOPAS ET 或内置的 web 服务器进行配置
  • 支持 SICK AppSpace
  • 符合 IP67 的坚固结构
产品系列 RFID 应答器
用于解决识别任务的智能小助手
  • 被动式应答器
  • 与标准兼容
  • 可以在不同材料上安装,包括在金属表面上
  • 无需视觉接触
  • 写入和读取
  • 环境温度范围从 −40 ℃ 至 +230 ℃
产品系列 RFID 天线
可靠识别——在任何情形下
  • 对于 UHF 天线,读取范围长达 10 m
  • 符合外壳防护等级 IP67 的坚固设计
  • 环境温度范围从 −40 ℃ 至 +70 ℃
  • 集成的反馈 LED
  • 圆极化的 UHF 天线
产品系列 RFU61x
smALL-IN-ONE
  • 构型极为小巧
  • 读取范围高达 0.5 m
  • 可连接触发传感器
  • 可集成至上级控制系统或直达云端
  • 天线和数据处理系统集成在传感器中
  • 通过 SOPAS ET 或内置的 web 服务器进行配置
  • 支持 SICK AppSpace
  • 符合 IP67 的坚固结构
产品系列 RFU62x
用于小读取范围的 UHF
  • 天线和数据处理系统集成在传感器中
  • 读取范围高达 2 m
  • 可集成至上级控制系统或直达云端
  • 出色的天线特性
  • 通过 SOPAS ET 或内置的 web 服务器进行配置
  • 支持 SICK AppSpace
  • 符合 IP67 的坚固结构
产品系列 RFH6xx
使用无线射频识别进行智能识别
  • 13.56 MHz无线射频识别读写器,其读取范围可达 240 mm
  • 应答器通信符合 ISO-15693 标准
  • 具有集成天线的小型工业设计
  • 接入的协议允许访问标准的现场总线技术
  • 高性能处理器能够独立处理控制任务
  • 灵活的触发器控制
  • 通过 microSD 存储卡支持参数克隆
  • 集成的诊断功能

匹配 1 - 7 7

向上