联系方式
意见反馈

基于图像的读码器
Lector64x

高效率的条码读取应用

您的受益

  • 通过大视场和大景深,对条码位置、物体高度和输送速度具有高灵活性
  • 经济、简单且模块化地集成多台设备,与输送带的宽度相匹配
  • 设备装置极为直观,配有功能键、自动设置、集成的照明装置、激光辅助、声音反馈信号和绿色反馈 LED 屏,将培训和安装成本降至最低
  • 即使对于可读性较差的条码,智能解码算法也能实现最佳读取性能和大包裹吞吐量
  • 借助 4Dpro,可以快速、便捷地集成至多个工业网络

概览

高效率的条码读取应用

最高功率和最大吞吐量:SICK 基于图像的读码器 Lector642 满足物流和工厂自动化的需求。凭借其 40 Hz 帧率和实时解码功能,它能在最高速度下、可靠地识别一维、二维和直接标记的代码。170 万的图像分辨率实现了大视场面积。配有功能键、自动装置、激光辅助、声学反馈信号、绿色反馈 LED、极为直观的设备装置降低了培训和安装成本。图片和参数备份副本可以保存在 microSD 存储卡中。借助 SICK 的 4Dpro ,可以将 Lector64x 集成至多个工业网络。

概览
  • 170 万像素的分辨率,40 Hz 的高帧率
  • 集成的大功率 LED 照明
  • 功能键、激光辅助、光学和声音反馈信号
  • 智能、快速的解码算法

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Standardized connectivity
  • Common user interface
  • Common set of accessories
Learn more

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    焦距可调焦距(手动)
    传感器分辨率1,600 px x 1,088 px
    扫描频率40 Hz
    读取距离300 mm ... 2,200 mm
    外壳防护等级IP65
    透镜和照明装置可更换
    Ethernet✔ , TCP/IP
    EtherNet/IP™
    串行✔ , RS-232, RS-422
    CAN
    PROFIBUS DP✔ , 可选择通过外部的现场总线模块
    USB
    PROFINET
    重量635 g
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上