联系方式
意见反馈

基于图像的读码器
Lector63x

智能。灵活。直观。

您的受益

  • 高分辨率传感器和智能处理即使在艰难的读取条件下也能确保最高的读取性能
  • 灵活的光学元件设计和大功率照明可实现在速度较高时或在较远读取距离下读取微小条码
  • 得益于直观的操作界面、用于快速设备设置的功能按钮、集成式照明装置和激光瞄准器,可快速、简单地进行调试
  • 通过针对物体的声音信号和彩色反馈屏直接进行结果监控
  • 凭借经由 MicroSD 存储卡的轻松复制功能,在生产线出现故障的情况下,实现极低的停机时间

概览

智能。灵活。直观。

Lector63x 是一种灵活的基于图像的读码器。凭借较高的图像分辨率、紧凑的外壳和可更换的光学元件,能够最好地满足不同要求。它非常适合微小条码、较高生产速度和远距离读取。此外,Lector63x 还因其简单操作、快速更换光学元件、直观操作界面、激光瞄准器、声音反馈信号、反馈 LED 和 MicroSD 存储卡而给人留下深刻印象。调试、操作和维护因此变得相当简单。

概览
  • 带最高达 200 万分辨率的传感器的读码器
  • 灵活的光学元件和过滤器设计
  • 集成的可更换大功率照明装置
  • 直观的操作界面,具备灵活的字符串和条码分析选项
  • 功能键、激光瞄准器、声音反馈信号和反馈 LED
  • MicroSD 存储卡

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Standardized connectivity
  • Common user interface
  • Common set of accessories
Learn more

优势

Lector63x 将性能与灵活性最佳地结合至紧凑型外壳中。该读码器是需要高分辨率、良好的扫描性能和大的读取范围的应用的理想之选。Lector63x 可轻松检测小代码和快速移动的物体上的代码。
用 Asset Monitoring System 识别模具
借助基于图像的读码器自动进行纸箱识别
生产流程中的产品可追溯性

功能强大的统一平台可让工作更轻松

听觉和视觉反馈。通过绿色 LED 和听觉信号在所有环境下立即提供读取反馈。
用于 microSD 存储卡的插槽。图片的参数克隆和保存。
SOPAS 接口是一款全面的参数设置和监控工具,实现了整个读取过程中的轻松掌控。

便于设置、操作和更换。Lector® 系列的所有基于图像的读码器均配有大量功能,使性能和可靠性最大化,同时操作便捷。

Lector63x 采用灵活的镜头和过滤器设计,是理想的全能读码器。这种模块化的镜头设计确保了可根据应用进行个性化调整。

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    焦距可调焦距(手动)
    传感器分辨率

    1,280 px x 1,024 px

    1,600 px x 1,200 px

    扫描频率≤ 50 Hz
    读取距离50 mm ... 2,200 mm
    外壳防护等级IP67
    透镜和照明装置可更换
    Ethernet✔ , TCP/IP
    PROFINET
    EtherNet/IP™
    串行✔ , RS-232, RS-422
    CAN
    PROFIBUS DP✔ , 可选择通过外部的现场总线模块
    USB
    重量430 g ... 590 g
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上