联系方式
意见反馈

基于图像的读码器
Lector62x

绝佳视野——应对一切光线

您的受益

  • 即使代码对比度低或者脏污,智能解码算法也能实现最佳读取性能和大吞吐量
  • 即使照明条件不断变化,多变的照明方案亦可确保稳定读取
  • 借助灵活的光学配件可在发光或反射表面上实现最高可靠性
  • 凭借紧凑结构与旋转式连接器单元,即使在狭窄的安装空间内也能轻松集成
  • 具有自动对焦和激光瞄准器的自动设置助手能够快速轻松地进行调试
  • 得益于 MicroSD 卡中的参数备份,更换时停机时间短
  • 通过将读取结果以所需格式传输至控制器,减少编程工作量

概览

绝佳视野——应对一切光线

Lector62x 是一款基于图像的紧凑型读码器,用以可靠检测一维和二维条码、堆栈码以及明文。性能强劲的 DPM 解码器可以完整无误地读取对比度低、脏污或代码质量差的激光打标或点阵型代码。由于采用双色 LED 的高光强照明方案,Lector62x 对环境光极其不敏感。即使照明条件不断变化,亦可确保稳定读取。面对安装空间受限的生产线,该款读码器凭借配备旋转式连接器单元的紧凑型外壳成为理想之选。

概览
  • 智能解码算法和高性能的 DPM 解码器
  • 对环境光不敏感
  • 高光强的红色、蓝色、红外线 LED
  • 灵活的光学配件,如偏振过滤器或 Dome 配件
  • 紧凑结构与旋转式连接器单元
  • 配有自动对焦、激光瞄准器、绿色反馈 LED 的设置助手
  • 用于参数备份和图片存储的 MicroSD 卡
  • 采用全方位分类、过滤和输出格式化的创新数据处理

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Standardized connectivity
  • Common user interface
  • Common set of accessories
Learn more

优势

巨细无遗

性能强劲的解码器 能够识别对比度低、脏污或反光表面上的各种代码
对环境光具有极高抗扰性 即使照明条件不断变化,仍可在所有安装位置实现稳定读取

Lector62x 凭借高要求条件下的可靠解码而令人信服,确保应用中的大吞吐量。

将每个代码置于适当的光线中

始终适配颜色

红色和蓝色 LED 各有两盏,提供理想的应用特定照明

始终过滤良好 偏振过滤器亦可确保在强反射的光亮表面上可靠读取
始终最佳照明 使用 Dome 配件可靠识别圆拱形或光亮表面上的代码

Lector62x 的高光强照明方案可根据现场条件进行个性化调整。不同的照明颜色实现阅读区域的均一照明,在各种应用中确保最佳性能。即使条件严苛,借助合适的照明配件仍可实现可靠的代码读取。

随时提供协助

非常简便 配有自动对焦、激光瞄准辅助和绿色反馈 LED 的设置助手方便调试和操作
不受空间限制 紧凑结构与旋转式连接器单元确保在有限的安装空间内仍可实现集成
得以保存 用于图像存储和参数备份副本的 MicroSD 卡在更换时确保便捷分析并缩短机器停机时间
创新数据处理 得益于全方位分类、过滤和输出格式化,读取结果能够以所需格式传输至控制器,从而减少编程工作量

设置辅助、灵活结构、智能克隆方案以及创新数据处理保证在调试和设备更换期间将工作量减至最少。

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    焦距可调焦距(电动) / 自动聚焦示教
    传感器分辨率

    752 px x 480 px

    1,280 px x 1,024 px

    扫描频率25 Hz / 60 Hz / 50 Hz
    读取距离30 mm ... 1,500 mm
    外壳防护等级IP65 / IP67
    透镜和照明装置可更换
    PROFINET✔ , 可选择通过外部的现场总线模块 / ✔
    EtherCAT®✔ , 可选择通过外部的现场总线模块
    串行✔ , RS-232, RS-422
    CAN
    CANopen
    PROFIBUS DP✔ , 可选择通过外部的现场总线模块
    USB
    Ethernet✔ , TCP/IP
    EtherNet/IP™
    重量170 g
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上