联系方式
意见反馈

基于图像的读码器

多功能、性能强大、简单

基于图像的读码器功能多、性能强大、舒适且便捷。

即使在高输送速度下,也能可靠识别和精确分析一维、二维、DPM 条码,包括部分损坏的条码。无论是金属、玻璃、塑料还是纸张、对于所有表面和应用情况,均提供相应的解决方案。大量设备变型、多种接口、网络性能:满足未来越来越高的要求。

筛选依据:
1500.0 mm 2500.0 mm

6 匹配:

匹配 1 - 6 6

视图: 图库视图 列表视图
产品系列 Lector65x
灵活读取正在运行输送带上的条码
  • 200 或 400 万像素的分辨率,40 Hz 的高帧率
  • 从物体至物体的动态焦距调节功能
  • 集成的大功率 LED 照明
  • 功能键、激光辅助、光学和声音反馈信号
  • 智能、快速的解码算法
产品系列 Lector64x
高效率的条码读取应用
  • 170 万像素的分辨率,40 Hz 的高帧率
  • 集成的大功率 LED 照明
  • 功能键、激光辅助、光学和声音反馈信号
  • 智能、快速的解码算法
产品系列 Lector62x
绝佳视野——应对一切光线
  • 智能解码算法和高性能的 DPM 解码器
  • 对环境光不敏感
  • 高光强的红色、蓝色、红外线 LED
  • 灵活的光学配件,如偏振过滤器或 Dome 配件
  • 紧凑结构与旋转式连接器单元
  • 配有自动对焦、激光瞄准器、绿色反馈 LED 的设置助手
  • 用于参数备份和图片存储的 MicroSD 卡
  • 采用全方位分类、过滤和输出格式化的创新数据处理
产品系列 ICR89x System
更快。更可靠。更明亮。
  • 用于最大条形码和 OCR 读取率的 Dual-line CMOS 传感器
  • 在输送速度达到 3.8 m/s 时,高分辨率图像 (200 dpi) 的最大扫描率至 30 kHz
  • 读取范围宽度的大读取范围可达 1200 mm
  • 该系统支持所有常见的一维/二维条码,邮编
  • 用于 OCR 的 5 个图像输出通道、视频编码、存档和诊断
  • 所有组件的参数克隆
  • 智能可调节的停机模式
  • 工业设计、无需外部电脑
产品系列 Lector63x
智能。灵活。直观。
  • 带最高达 200 万分辨率的传感器的读码器
  • 灵活的光学元件和过滤器设计
  • 集成的可更换大功率照明装置
  • 直观的操作界面,具备灵活的字符串和条码分析选项
  • 功能键、激光瞄准器、声音反馈信号和反馈 LED
  • MicroSD 存储卡
产品系列 ICR88x System
更紧凑。更可靠。更明亮。
  • 高端照相系统,已针对短距离读取进行优化
  • 用于最大读取率的 Dual-line CMOS 传感器
  • 用于高分辨率图像 (> 200 dpi)、可达 19 kHz 的最大读取率
  • 所有编码器集成在相机中
  • 最高可靠性,无需外部电脑
  • 该系统支持所有常见的一维条码/二维条码
  • 所有组件的参数克隆
  • 可以集成其他可追溯性的解决方案

匹配 1 - 6 6

向上