联系方式
意见反馈

手持式扫描仪
IDM26x

恶劣环境中的二维条码识别

您的受益

  • 即便是印刷质量差的条形码亦可快速无误地读取——无需手动输入数据
  • 工业级外壳防护等级 IP65 和坚固外壳确保高度可靠
  • 清晰可见的激光十字线方便条形码对焦
  • 通过 SICK 连接技术,易于且灵活地集成至工业现场总线网络
  • 通过多重读取确认实现直观且简单的操作

概览

恶劣环境中的二维条码识别

手持条码扫描器 IDM26x 能够准确可靠地识别二维条码,包括所有常见的线性或堆叠型条码。借助坚固的 IP 65 防护外壳,该手持条码扫描器也能经受住恶劣的环境条件。同时,该扫描器轻便、易于手持,LED、蜂鸣器和振动器构成的三重读取确认实现直观且简单的操作。该无线变型确保了灵活性和移动性。为集成至工业现场总线,例如 PROFIBUS 或 PROFINET,可以使用 SICK 连接模块。可靠的条码读取、坚固的设计与 SICK 连接技术相结合,可用于各种不同的工业应用领域。

概览
  • 识别所有常见的一维、二维和堆叠型条码
  • 可靠、准确且快速地读取条码
  • 外壳坚固稳定,外壳防护等级达 IP65
  • 借助 SICK 连接技术,支持所有常见的电缆和无线电接口和工业现场总线
  • 通过 LED、蜂鸣器和振动确认读取 (Good Read)

优势

集成至工业网络

通过模块化连接技术集成至众多现场总线技术中:PROFIBUS DP、PROFINET IO、Ethernet TCP/IP、EtherCAT®、DeviceNet。AUX 环路为例如固定安装的一维条码扫描器、二维相机和无线射频识别读取器等系统应用提供经济的解决方案。
固定式体积测量系统通常需要动态读取条码以识别货物——通过 AUX 环路经济实现
本视频教程介绍了集成至某一现场总线网络中的材料和步骤示例
通过 PROFIBUS 模块 CDF600-2 在大型识别或体积测量系统中轻松实现 PROFIBUS 集成

借助模块化连接技术轻松集成至众多现场总线技术和识别系统中

工业用途:切实优势确保自由灵活

手持条码扫描器 IDM26x 能够准确可靠地识别二维条码,包括所有常见的线性和堆叠型条码。凭借外壳防护等级 IP65 的坚固外壳,该手持条码扫描器也能经受住恶劣的环境条件。同时,它轻便、易于手持,LED、蜂鸣器和振动器构成的三重读取确认实现直观且简单的操作。无线变型确保灵活性和可移动性。可靠的条码读取、坚固的设计与 SICK 连接技术相结合,可用于各种不同的工业应用领域。
工厂自动化中的轮胎识别:工业级外壳防护等级 IP65 和坚固外壳确保高度可靠
生产中的数据采集:通过准确的条码识别来确保产品和流程的可追溯性
动态识别物体及托盘体积。使用手持条码扫描器检测条码并开始体积测量。

精巧紧凑,极其坚固,耐抗冲击,适合严苛的高要求日常工业用途

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    应用领域Industrial
    可读编码结构一维, 2D, Stacked
    条码解析

    ≥ 0.07 mm 1)

    ≥ 0.13 mm 2)

    读取距离30 mm ... 400 mm
    传感器1,280 px x 800 px
    工作环境温度–20 °C ... +50 °C
    外壳防护等级IP65
    抗冲击能力

    50 次坠落试验 从混凝土路面 2 m 处

    50 次从混凝土路面 2 m 处的坠落试验

    Ethernet✔ , TCP/IP, 可选择通过外部连接模块
    PROFINET✔ , 可选择通过外部的现场总线模块
    EtherCAT®✔ , 可选择通过外部的现场总线模块
    串行✔ , RS-232
    PROFIBUS DP✔ , 可选择通过外部的现场总线模块
    DeviceNet™✔ , 可选择通过外部连接模块
    USB
    Bluetooth
    • 1) 适用于条码 39.
    • 2) 适用于数据矩阵编码.
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上