联系方式
意见反馈

手持式扫描仪
IDM24x

舒适、安全地识别二维条码

您的受益

  • 只需一个设备就能用于极为不同的条码类型
  • 快速、正确地进行识别,无需手动输入数据
  • 简单、符合人体工学的操作,包括对于扫描密集型的应用情况
  • 通过不同的操作选项实现灵活的应用范围
  • 无线变型确保在所有应用时的灵活性

概览

舒适、安全地识别二维条码

手持式扫描仪 IDM24x 能够安全、可靠地识别二维条码,包括所有常见的线性和堆叠型条形码。创新、小型 Matrix 相机能够快速、安全地进行条码识别,无论条码位于哪个转动位置。借助极轻、符合人体工学的结构,该扫描仪易于用手握住,因此能够舒适地进行工作。在演示模式中,该扫描仪能够自动识别位于前方的条码并开始读取。借助有线版本和无线变型,提供用于所有应用情况的最佳解决方案。凭借快速、可靠检测一维和二维条码的组合、符合人体工学的设计和易于操作的特点,该扫描仪是用于最不同、非工业应用领域日常使用的理想前提条件。

概览
  • 识别所有常见的一维、堆叠型和二维条码
  • 可靠、安全且快速地读取条码
  • 紧凑的结构,轻便的外壳
  • 手动操作和演示模式中的自由操作
  • 提供有线版本和无线变型可用

优势

集成至工业网络

通过模块化连接技术集成至众多现场总线技术中:PROFIBUS DP、PROFINET IO、Ethernet TCP/IP、EtherCAT®、DeviceNet。AUX 环路为例如固定安装的一维条码扫描器、二维相机和无线射频识别读取器等系统应用提供经济的解决方案。
固定式体积测量系统通常需要动态读取条码以识别货物——通过 AUX 环路经济实现
本视频教程介绍了集成至某一现场总线网络中的材料和步骤示例
通过 PROFIBUS 模块 CDF600-2 在大型识别或体积测量系统中轻松实现 PROFIBUS 集成

借助模块化连接技术轻松集成至众多现场总线技术和识别系统中

通用:可靠读取条码,简便前所未有

手持条码扫描器 IDM24x 能够准确可靠地识别二维条码,包括所有常见的线性和堆叠型条形码。无论条码处于何种方向,创新的微型 Matrix 相机都能够快速准确地进行识别。借助符合人体工学的极轻结构,该扫描器易于手持,从而实现舒适作业。

凭借快速可靠的一维和二维条码检测、符合人体工学的设计和易于操作的特点,该扫描器是各种低难度应用领域中日常使用的理想前提条件。

在临床分析中正确识别样本条形码,无需手动输入数据。一台设备适用于各种不同的条码。
动态识别贴装物料。无论条码处于何种方向,集成式 Matrix 相机都可进行快速识别
手持条码扫描器适合在收入寄送货物时读取一维、二维和堆叠型条码。

高性价比:快速可靠地检测一维和二维条码,适合在各种低难度应用领域中日常使用

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    应用领域General Purpose
    可读编码结构一维, 2D, Stacked
    条码解析

    ≥ 0.07 mm 1)

    ≥ 0.13 mm 2)

    读取距离

    30 mm ... 400 mm

    30 mm ... 380 mm 3)

    传感器1,280 px x 800 px
    工作环境温度–10 °C ... +50 °C
    外壳防护等级IP42 / IP41
    抗冲击能力25 次坠落试验 从混凝土路面 1.8 m 处
    Ethernet✔ , TCP/IP, 可选择通过外部连接模块 / ✔ , 可选择通过外部连接模块
    PROFINET✔ , 可选择通过外部的现场总线模块
    EtherCAT®✔ , 可选择通过外部的现场总线模块
    串行✔ / RS-232 / ✔ / RS-232 TTL
    PROFIBUS DP✔ , 可选择通过外部的现场总线模块
    DeviceNet™✔ , 可选择通过外部连接模块
    USB
    PS/2
    Bluetooth
    • 1) 适用于条码 39.
    • 2) 适用于数据矩阵编码.
    • 3) 详细信息参见读取区域示意图.
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上